西安ABB电力电容器有限公司

西安ABB电力电容器有限公司隶属西安市经济技术开发区,借助ABB最先进的高压技术和管理经验,为客户提供高品质的高压电力电容器。

公司产品包括各种规格的高压电力电容器单元,同时提供并联、滤波、串联、串联补偿(SC)、静止补偿(SVC)和高压、特高压输电工程用电容器的成套解决方案。公司采用全膜固体介质、非有害高强度液体绝缘介质及成熟的内熔丝技术,使产品具有更高的技术含量和可靠性。

迄今为止,西安ABB参与了众多国内重点输电工程的建设,如±500kV三峡~广东、三峡~上海、贵州~广东(Ⅰ、Ⅱ期)高压直流输电工程、±800kV云南~广东直流输电示范工程、1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程、西北~华中(四川)直流联网工程、北京奥运工程中的多个变电站项目、220kV甘肃碧成、500kV河北承德、广西桂林、云南建水、砚山、博尚串联补偿项目等。此外,西安ABB还为众多钢厂、铝厂等工业用户提供了大量滤波电容器。

公司里程碑

2010
将向华北500kV汉沽工程(沽源站)提供串联电容器组 (845Mvar)
向500kV万全 ~ 顺义三回线路提供串联电容器组 (1,332Mvar)

2009
向云南500kV 博尚串补工程提供串联电容器组 (2,110Mvar)
向西北华中(四川)直流联网工程德阳换流站提供滤波电容器组
向云南500kV 建水、砚山串补工程提供串联电容器组
向广西500kV 桂林串补工程提供串联电容器组

2008
产品参与建设上海世博变电站建设项目(群英站,都市站,荟萃站,总容量 42Mvar)
向河北500kV承德串补项目提供串联电容器组
公司迁入西安经济技术开发区新址,年产能提高至45,000Mvar

2007
产品参与建设北京奥运变电站建设项目(安慧站,南泥沟站, 奥运村站,红军营站, 总容量逾230Mvar)
向云南 ~ 广东 ±800kV高压直流输电工程提供滤波电容器组
向1000kV晋东南 ~ 南阳 ~ 荆门特高压交流试验示范工程提供并联电容器组
向西北750kV输变电工程提供并联电容器组

2006
向贵州 ~ 广东(II) ±500kV高压直流输电工程提供滤波电容器组

2005
向三峡 ~ 上海 ±500kV高压直流输电工程提供滤波电容器组

2004
向国内首个220kV甘肃碧成串补工程提供串联电容器组

2003
获得 ISO14001:1996, OHSAS18001:1999 环境,职业安全及健康管理向贵州 ~ 广东(I) ±500kV高压直流输电工程提供滤波电容器组体系认证书

2002
正式生产
获得ISO90001:2000 质量管理体系证书
向三峡 ~ 广东 ±500kV 高压直流输电工程提供滤波电容器组

2001
举行开业典礼

2000
公司在西安正式成立

Last edited 2011-04-14
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Contact us

    公司总经理:
    • 巫文强先生

      企业传播/推广部联络人:
    • 高平

      中国陕西省西安市 710021
      经济技术开发区文景路中段158号
      电话:029-8422 1448
      传真:029-8428 7771
    cnabb051 22f8002e8c97ddc1482569cf000bcac4