南昌ABB发电机有限公司

服务热线:0791-835 0869

南昌ABB发电机有限公司成立于2006年11月,是ABB低压交流柴油发电机全球生产基地。公司于2008年底成功通过ISO 9001、ISO14001和OHSAS18001认证。

发电机可用于柴油或燃气发动机配套组成发电机组,非常适合为住宅楼、商业楼、医院、学校、电信设备、工业设施、矿井、船舶和许多其他应用提供连续、备用或应急电源。

陆用发电机在频率50 Hz、转速1500 RPM时,额定输出功率14千伏安到1450千伏安;频率60Hz、转速1800 RPM时,额定输出功率17千伏安到1750千伏安。发电机的机座轴中心高度为180至400。

船用发电机在的输出功率为500千伏安至5000千伏安, 频率50Hz/60Hz,转速600RPM -1800RPM。发电机的机座轴中心高度为400至630。

Last edited 2011-01-05
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    AMG - Frame sizes 180-400

    Contact us

    公司总经理:
    • 晋军

      企业传播/推广部联络人:
    • 胥秀芹
      中国江西省南昌市
      高新开发区紫阳大道3088号
      邮编:330096
      电话:0791-835 0800
      传真:0791-835 0814
    cnabb051 393aeccf3579a4074825724a002bc7ad