ABB新会低压开关有限公司

产品客户服务热线:800-820-9696 / 400-820-9696

座落于华侨之乡——广东省江门市新会区,ABB是首家在华专业生产塑壳断路器的合资公司。公司主要生产用于配电保护与控制的低压塑壳断路器(Tmax,Isomax和Simax)、DPT系列自动转换开关设备、PD指示装置、OT隔离开关、Softstarter软启动器、EOL电子过载继电器、接触器等。

公司致力于不断增加开发产品种类、完善工艺及发展人才,为实现远大的理想 --- 成为中国的低压王国而不懈努力。

产品简介


低压塑壳断路器

交流接触器

指示装置

软启动器

Isomax系列
Tmax系列
Simax系列

A系列
AD系列
AS系列

按钮指示装置、选择开关、急停开关、拨动开关按钮、双头按钮LED、指示灯

PSR (3A-105A)

额定工作电压

500-690V

≤690V

C : 300V
M : 690V

208 - 600V

可控电机功率

4 - 37kw

1.5 - 55kw

主要客户

电力公司、工业用户、电厂

公司里程碑
2009
    荣获广东省科学技术厅颁发“高新技术企业”称号
2008
    AS接触器正式生产

    SIMAX塑壳断路器投放市场

    从2005年起,连续三年被行业权威杂志《电气时代》列入“中国电气工业100强”

2007
    PC级自动转换开关电器OTM_C_D系列隆重上市
2006
    PSR软启动器在欧洲市场正式推出

    电子过载继电器在欧洲市场正式推出

2005
    公司成立十周年

    通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书

    A系列小型接触器正式投入生产

    最新一代Tmax塑壳断路器正式投入生产

2004
    新型DPT-63一体化双电源自动切换装置推出市场
2001
    通过ISO9001-2000质量管理体系认证证书

    紧凑型按钮指示装置正式投入生产

2000
    荣获广东省科学技术厅颁发“高新技术企业”称号

    荣获广东省对外贸易经济合作厅颁发“外商投资先进企业”称号

    自主研发的DPT系列双电源自动切换装置开始推出市场

1998
    通过ISO14001-1996环境管理体系认证证书
1997
    通过ISO9002-1994质量管理体系认证证书
1996
    ISOMAX S系列塑壳断路器正式投入生产,成功转产
1995
    公司成立,第一台产品MODUL问世


Last edited 2011-08-24
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Contact us

    公司总经理:
    • 陈伟平先生

      市场部联络人:
    • 陈艳贞女士

      中国广东省江门市529100
      新会区今古洲工业开发区
      电话:0750-6322 200
      传真:0750-6677 526

      低压产品客户服务热线:800-820-9696 / 400-820-9696
    cnabb051 5d1c10449c6433da48256991003dcef7