厦门ABB低压电器设备有限公司

服务热线: 0592-5719 201

厦门ABB低压电器设备有限公司成立于1994年,是ABB集团在中国设立的唯一的MNS低压开关柜及Emax空气断路器生产基地。如今,公司已经成为全球最大的低压电器设备制造商之一,年生产能力超过1万5千台低压开关柜和5万台空气断路器。2006年1月1日,我们正式成为ABB中国的全资子公司。作为对社会和员工负有责任感的公司,我们获得了独有的全面管理体系认证,它全面涵盖了质量管理(ISO9001),环境管理(ISO14001)和员工的职业安全卫生管理(OHSAS18001)。在全体员工的共同努力下,公司稳健发展,不断获得各项殊荣,包括“全国机械工业质量效益型先进企业”、“福建省百家重点企业”、“厦门市十佳工业企业"、“厦门市技术进步先进工业企业”、“厦门市守合同重信用企业”等等,并连续多年入选中国电气工业100强。


产品简介

MNS低压开关柜
目前,公司生产的MNS低压开关柜采用组合式设计,结构紧凑,性能优越,适用于各种发电和配电等电力使用的场合。它完全满足EN60439,VDE0660,IEC60439-1及GB7251.1-1997的相应要求,通过了国家电控配电设备质量监督检验测试中心的型式试验,同时也获得了中国质量认证中心的CCC证书。2006年,公司引进由ABB集团研发并且在全球同步推广的最先进技术----MNS iS综合智能马达控制中心,MNS iS延续并发展了MNS的先进技术,在一个更高的层次上实现了安全可靠和智能控制。

Emax,Tmax系列空气断路器及系列开关产品
厦门ABB低压电器设备有限公司是全球首家获得意大利ABB SACE公司许可并引进全套技术和设备进行空气断路器生产的厂家。自1994年公司开始引进生产Megamax F系列空气断路器,并在2002年引进生产更为先进的智能型Emax系列空气断路器,Emax不仅具有精巧的尺寸,同时具有更高的可靠性。在2009年和2010年,公司先后引进Emax X1系列断路器和采用全新设计,额定电流高达1600A的塑壳断路器T7,前者独特的设计创意开启了断路器智能化和模块化的新篇章,后者采用快速附件接线系统,确保安装快速、简单和安全。所有系列的空气断路器完全符合IEC60947-2及 GB14048.2的要求,均通过国家低压电器质量监督检验中心的型式试验,并获得中国国家强制性产品(CCC)认证。此外,在2010年公司还引进了EasyLine系列和Fastline系列熔断器开关产品以及Camswitch凸轮开关。这些产品均符合GB14048.3及IEC60947-3标准,并获得CCC认证。


公司里程碑

2009
成为亚洲Mstart智能马达模块生产基地
X1空气断路器生产线正式投产

2008
荣获“福建省省级企业技术中心”称号,
连续七年入选“中国电气工业100强”

2006
成为ABB集团全资子公司
全球同步引进最先进技术--MNS iS综合智能马达控制柜
荣获"厦门市级企业技术中心"称号

2005
连续两年荣获“厦门十佳工业企业”荣誉称号及"2005年度技术先进工业企业"

2003
ESD2000变电智能监控系统获得“CE”证书,获准进入欧洲市场

2002
新厂房落成,Emax空气断路器生产线开工
中国首家荣获低压开关柜行业的CCC认证
全亚洲首家引进先进的电缆加工自动化系统

2001
从芬兰ABB引进的MNS轻型低压开关柜生产技术

2000
推出ESD2000变站智能监控系统

1999
入选“国家成乡电网建设与改造所需要主要设备产品及生产业推荐目录”

1998
通过ISO14001环境管理体系认证,OHSAS18001职业安全卫生管理体系认证
全球首家创立全面管理体系

1996
获得ISO9001质量管理体系认证

1994
公司成立

Last edited 2011-03-14
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    系列产品

    Contact us

    公司总经理:
    • 吕锦渭先生

      市场部联络人:
    • 陈云芳女士

      中国福建厦门361006
      火炬高科技产业开发区
      创新三路12-20号
      电话:0592-603 8118
      传真:0592-603 8110

      客户服务热线:0592-571 9201
      ABB低压产品客户服务热线:800-820-9696 / 400-820-9696
    cnabb051 6004f8850a966b2648256991003dcf03