重庆ABB变压器有限公司

重庆ABB变压器有限公司位于重庆市的风景名胜-华岩湖畔,占地面积120,000平方米,由ABB集团与重庆变压器有限责任公司于1998年共同投资组建而成。作为ABB在中国最大的单笔投资,该公司已成为ABB全球最大的变压器制造基地,专注于500kV及以上大型电力变压器、电抗器及高压直流换流变压器的设计与生产,年生产能力超过50,000MVA,拥有员工约700人。

重庆ABB变压器有限公司,也是ABB全球的变压器设计中心,拥有一批具有ABB设计理念的高级工程师和工程技术人员,代表着ABB全球领先的技术水平。借助ABB全球变压器设计平台与标准,为客户提供量身定做的产品设计以及极为复杂的技术问题的解决方案等,同时还支持ABB在其它国家的设计及技术服务需求。

公司拥有最先进的生产和试验设备,应用世界领先并不断更新的变压器及电抗器设计及制造技术,以保证大型电力变压器及电抗器的可靠质量。

在变压器行业,重庆ABB变压器有限公司已处于领导地位,特别是在500kV高压及大容量产品领域。到目前为止,公司电力变压器及电抗器订货量已超过1200多台,其中500kV电压等级产品约900多台,包括为著名的长江三峡水利枢纽工程右岸电站(840MVA/550kV)、为我国西北至华中(四川)电网直流联网工程德阳换流站(500kV换流变)、北京城北变电站(400MVA/500kV, 2008北京奥运会重点工程之一)、新疆及宁夏750kV变电站以及锦屏到苏南800kV特高压直流输电工程提供变压器。同时,产品还先后出口到新加坡、老挝、澳大利亚等国外市场。

重庆ABB变压器有限公司也是ABB在亚太地区的绝缘件和冷却器制造中心,为ABB亚太地区的变压器生产企业提供一流质量的绝缘件和冷却器。

产品范围:电力变压器、电抗器
电压:800kV
容量:1200MVA


公司里程碑

2011

  • 赢得为国家电网生产2台800kV特高压直流换流变压器的订单,跨入中国特高压直流输电领域

2010
  • ABB 800千伏高压直流变压器技术转让给重庆ABB签约仪式
  • 重庆ABB变压器特高压试验中心正式落成
  • 首组750kV电压等级电力变压器成功下线(宁夏黄河变电站3台700MVA/ 750kV)
  • 西北至华中电网直流联网工程德阳换流站500kV高压直流换流变压器成功投运
  • 被评为中国电气100强企业

2009
  • 被评为中国电气100强企业
  • 承接新疆电力公司哈密变电站4台500MVA/750kV电力变压器
  • 为新加坡生产的首台三相一体100Mvar/230kV并联电抗器成功下线, 该台产品也是ABB中国设计并生产的第一台同类产品
  • 承接宁夏电力公司黄河变电站3台700MVA/750kV电力变压器订单
  • 特高压试验大厅隆重奠基
  • 为西北至华中电网直流联网工程德阳换流站生产的第一台297MVA/500kV高压直流换流变压器一次性通过全部试验

2008
  • 重庆ABB生产的第1000台产品(河南750MVA/500kV三相自耦变)成功下线
  • 承接西北至华中直流联网工程四川德阳换流站14台297MVA/500kV高压直流换流变压器订单
  • ABB变压器设计中心落户重庆
  • 重庆ABB变压器有限公司成立十周年

2007
  • 三峡工程右岸第一台840MVA/550kV变压器正式并网并成功投运
  • 连续三年荣获重庆工业企业50强
  • 赢得中俄直流背靠背联网工程变压器订单
  • 被评为中国电气100强企业

2006
  • ABB在重庆建成全球最大变压器绝缘件制造中心
  • 被评为中国电气100强企业
  • 三峡工程右岸第一台840MVA/550kV变压器一次性通过试验并成功交付
  • 为2008北京奥运会重点工程之一城北电站提供3台400MVA/500k单相自耦电力变压器, 同时也是国内同类产品中容量最大的产品。
  • 出口到新加坡的15台167MVA/400kV电力变压器成功投运。

2005
  • 最大三相自耦750MVA/500kV电站用变压器在江苏投运
  • 与上海外高桥发电厂签订国内同类产品容量最大6*380MVA订单

2004
  • 承接三峡工程右岸12台840MVA/500kV升压变压器订单

2003
  • 首台720MVA/500V三相电力变压器通过试验并发运
  • 江苏淮安电抗器项目

2002
  • 江苏张家港、锡东南变电站项目
  • 浙江嘉兴电厂项目

1998
  • 首台ABB技术产品通过试验并交货
  • 公司成立


Last edited 2011-08-25
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    厂区外景

    Contact us

    公司总经理:
    • 赵永占先生

      企业传播/推广部联络人:
    • 陈兵先生

      重庆市中梁山
      玉清寺华岩南村1号
      邮编:400052
      电话: 023-6509 3688
      传真: 023-6509 3310
    cnabb051 990154cc10feb34348256991003dcf09