北京ABB电气传动系统有限公司

服务热线:400 810 8885

北京ABB电气传动系统有限公司成立于1994年,是ABB集团在中国的交直流传动产品供应商。ABB的传动产品用于从0.12kW至100,000kW的电机调速,广泛应用于冶金、造纸、石油天然气、风力发电、纺织、橡胶塑料等众多行业。在金属轧机、起重机、石油钻机、压缩机、挤出机、拉丝机、风机、泵类等应用中,传动设备都起着提高精度控制、实现增效节能的重要作用。

随着公司生产能力的不断扩大,生产管理、工艺装备与质量控制等方面的不断提高,ABB传动公司不仅面向中国市场供应传动产品,而且向亚洲市场出口标准传动,并提供相应的支持与服务。

通过始终如一的不断努力,ABB传动公司不仅拥有认真敬业、充满活力、不断创新的员工团队,而且建立了由系统集成商与分销商组成的遍及全国有效运转的渠道销售网络,以及专业的传动服务中心网络。在中国,ABB传动公司旨在为客户提供最优的传动产品与服务。

公司里程碑

2008
公司二期扩建完成,新的培训中心同时落成
工厂引进了ACS5000及ACS800-67/77LC两条新生产线
新的ERP系统SAP正式在公司全面上线使用
ACSM1高性能机械传动完成培训和领航,正式在国内放行销售
ABB传动芬兰专家获得“辽宁外国专家荣誉奖”
公司连续五年被列为“中国电气工业100强”企业
ACS550低压交流传动产品全球产出过百万台

2007
 成为中国电器工业协会变频器分会会员

2006
 ACS350/ACS150系列产品开始在国内销售
 推出新一代直流产品DCS800

2005
 通过OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证
 公司迁入电子城科技园新址
 ACS510在国内生产销售

2004
 ACS550, ACS 800开始在国内销售
 公司成立十周年

2003
 公司传动产品在中国交流传动市场占有最大份额

2001
 公司迁址至恒通广厦
 全面启动Comp-SCOT网上订货系统

2000
 开始面向亚洲的出口业务
 通过ISO9001质量保证体系标准认证

1998
 ACS400 本地生产,ACS600本地组装

1997
 获得北京外企高新技术企业称号
 年销售额突破1亿元人民币

1996
 通过ISO14001环境管理体系标准认证
 塔吉克斯坦总统对公司友好访问

1995
 ACS500,ACV700 & DC传动产品本地化组装生产
 签约了第一家渠道合作伙伴,开始在国内进行渠道销售

1994
 北京ABB电气传动系统有限公司注册成立

Last edited 2011-03-02
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    电气传动系统

    Contact us

    公司总经理:
    • Timo Salmela

      企业传播/推广部联络人:
    • 牟艳萍
      市场部
      地址:
      中国北京市朝阳区
      酒仙桥北路甲10 号D 区1 号
      邮编: 100015
      电话 : 010-5821 7788
      传真 : 010-5821 7518/7618
      服务热线: +86 400 810 8885
    cnabb051 b66cff62ab824273482569a70038321f