Help us improve abb.com!

Take part in our short survey so that we could improve your future experience on abb.com!

Your responses will be anonymous, treated in the strictest confidence and not passed on to anybody else (please read our privacy policy).

中山ABB变压器有限公司

热线电话: 400-820-9696, 800-820-9696(国内),+86-21-3318 4688(国际)

中山ABB变压器有限公司座落于美丽的中山市郊,是ABB在中国的第三家变压器合资公司。我们采用ABB全球变压器生产制造的共同技术及其不断更新的技术和生产方式,通过经严格培训的员工来设计、生产电压等级为110kV/220kV的电力变压器和特种变压器,为中国电力工业的发展提供优质的服务。

目前,我们生产的变压器如下:


电力变压器

特种变压器

容量等级:

10MVA~400MVA

10-400MVA

电压:

275kV及以下

主要客户:

电力公司、工业用户、电厂

变压器种类:

电力变压器
整流变压器
电弧炉变压器
调速用整流变压器
铁路用牵引变压器

公司里程碑

2011
在华首次通过短路承受能力试验
首台80MVA电弧炉变压器成功投运
首次生产2台最低局放水平50pC电力变压器
25天成功为上海宝钢抢修一台76MVA直流电炉变压器
风电领域赢得首个订单
突破国家电网公司集中规模招标110kV变压器产品市场
智能电网中首获电力变压器订单
首获马来西亚和印度尼西亚市场订单
连续3次获得中国南方电网公司集中规模招标220kV变压器订单
在贵州电网一次性获得10台220kV电力变压器
调速整流变压器订单创年度历史至高量
首次突破山东220kV变压器市场
首次在国家电网公司集中规模招标220kV变压器单个批次获得最多容量订单

2010
电力变压器首次突破北欧市场
首次获得大型整流变压器订单
获得首个符合中国高速铁路标准的连接组别为V-V接线的铁路牵引变压器订单
获得第一个出口台湾的电炉变压器订单
获得第一个出口澳大利亚的牵引变压器订单
首获越南订单
连续第5次被评为中国电气100强企业
荣获中山供电局2010年度“黄金合作伙伴”称号

2009
第1000台变压器下线
国内合资企业生产的单台最大容量的电炉变压器
再度被评为中国电气100强企业

2008
第一台变压器出口韩国
再度被评为中国电气100强企业
被评为广东省安全文化示范企业

2007
第一台铁路用牵引变压器订单
第一台调速用整流变压器订单
第一台变压器出口俄罗斯、蒙古、巴西
第一台变压器出口科威特、赞比亚、约旦
再度被评为中国电气100强企业
为上海地铁二、八、九、十、十一号线提供22台电力变压器

2006
获郑州供电公司颁发“优秀供应商”称号
第一台电弧炉变压器订单
被评为中国电气100强企业
入选中国最具成长力的电气公司十强企业
中山市劳动和社会保障局授予"中山市劳动保障守法诚信A级企业"
第一台变压器出口新加坡
小型变压器厂房竣工

2005
第一台特种变压器(整流变)成功交付
通过GB/T-24001~ISO14001:2004环境管理体系标准认证。

2004
通过ISO9001 : 2000质量管理体系标准认证复审。
通过GB/T28001-2001,OHSAS 18001 : 1999职业健康与安全管理体系认证。

2002
通过GB/T-24001~ISO14001:1996环境管理体系标准认证。
修理第1台550kV变压器。
取得广东省科学技术厅授予的高新技术企业认定证书。

2001
取得中山市委市政府授予文明单位称号。
通过ISO9001:2000质量管理体系标准转版认证。

2000
生产第1台220kV变压器
通过ISO9001质量保证体系标准认证。
取得广东省对外贸易经济合作厅授予的外商投资先进技术企业确认证书。

1999
公司成立
生产第1台110kV变压器

Last edited 2011-11-21
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    中山ABB变压器有限公司

    Contact us

    公司总经理:
    • 黄建华先生

      企业传播/推广部联络人:
    • 许晓岚女士

      中国广东省中山市南朗镇
      横门海城北路1号
      邮编: 528449

      电话: 0760-2339 2288
      传真: 0760-2339 6500
    cnabb051 dd3026aa66380e6848256bba00302f5c