ABB获选“全球最佳企业40强”

瑞士苏黎世,2009年10月28日—全球知名管理咨询公司科尔尼“全球最佳企业40强”排行榜日前公布,全球领先的电力与自动化技术集团ABB名列2009年 “全球最佳企业40强”榜单第15名。

入选企业在2004年至2008年的年均增长速度接近15%,而同期全球最大的2500家国际企业的年均增长率仅为8%。其它上榜企业包括Google、Apple等。

ABB集团首席执行官昊坤表示:“入选全球最佳企业榜单是对ABB为应对经济危机、保持企业竞争力所做的不懈努力的认可。ABB能与公司的部分重要客户一起登榜并非偶然。当前,工业和电力等公共领域面临着提高生产效率、降低能耗的巨大挑战。当ABB致力于与客户和合作伙伴一起携手迎接挑战、驾驭市场机遇时,我们最终都取得了成功。”

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12.4万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.63万名员工、30家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    cnabb056 cbe277c8a87b88c14825774b0012bac6