Soutěž ABB pro střední školy

Právě tímto tématem se zabýval druhý ročník soutěže, kterou ABB po úspěšném prvním ročníku v loňském roce uspořádala pro studenty středních průmyslových škol (elektrotechnických a strojních) a gymnázií.

Do soutěže se v tomto roce přihlásilo téměř 30 tříd z průmyslových středních škol a gymnázií. Studenti v průběhu dubna zpracovávali své práce, které nezřídka doplnili i zajímavou prezentací, popř. videem o dané problematice.
V měsíci květnu odborná porota složená ze zástupců společnosti ABB všechny práce pročetla, vyhodnotila a výsledky s umístěním do prvních deseti míst můžete vidět v následující tabulce.

Slavnostní vyhlášení vítěze, kterým je třída 3B ze SPŠSE a VOŠ Pardubice proběhne dne 24. června v pobočce společnosti ABB Brno Heršpická. Vyhlášení se zúčastní celá třída 3B ze SPŠSE a VOŠ Pardubice.





Pořadí

Škola

Třída

1.

SPŠSE a VOŠ Pardubice

3B

2.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

IIIB

3.

SPŠE Pardubice

2B

4.

Gymnázium Jana Palacha

3A

5.

SPŠT Jablonec

ELST1

6.

SPŠCH Ostrava

Ekotým

7.

SPŠSE a VOŠ Liberec

S3B

8.

SPŠSE a VOŠ Liberec

P3

9.

SPŠSE a VOŠ Liberec

L3

10.

SPŠS Sokolská Brno

3F

Last edited 2009-12-16
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    czabb019 964e8a8e655dafe1c12573ed004e033b