•   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Meilensteine der Technik

    ABB hat Technikgeschichte geschrieben. Seit über 100 Jahren treiben unsere Mitarbeiter mit ihren Erfindungen die technische Entwicklung entscheidend voran.




    2011


    Folgeauftrag in Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs (HGÜ)-Technik: ABB liefert das größte Offshore-System der Welt zur Netzanbindung eines weiteren Windparks in der Nordsee. Mit dem 320-kV-Kabel wird ein neuer Rekord im Spannungsniveau aufgestellt.

    Neues Motor-Antriebs-Paket: Synchronreluktanzmotor mit hoher Energieeeffizienz und Leistungsdichte dank innovativer Läuferkonstruktion

    Energieeffizienz für Rechenzentren: Gleichstromsysteme von ABB verbrauchen bis zu einem Fünftel weniger Energie als Wechselstromsysteme

    Elektroautos: ABB präsentiert Ladestationen und Komponenten für Stromtankstellen

    Netzführung für Smart Grids: E-Energy Pilotprojekt zur dezentralen, CO2-neutralen Energieversorgung




    2010

    Folgeauftrag in HGÜ-Technik zur Netzanbindung eines weiteren Offshore-Windparks in der Nordsee ist der größte Übertragungsauftrag der Firmengeschichte

    Energieaktor erfasst Verbrauch im Smart Grid

    Strom von der Kaimauer: "Hafensteckdose" senkt CO2-Emissionen

    Kanzlerin besucht das Plus-Energiehaus: Der Preisträger des Solar Decathlon ist komplett ausgestattet mit ABB-Gebäudesystemtechnik

    IRB 2600 – Universalroboter der vierten Generation




    2009

    ABB ist Gründungsmitglied der DII GmbH, der Initiative zur Umsetzung des DESERTEC-Konzepts: Solarstrom verlustarm von der Sahara bis nach Europa zu transportieren

    Borwin1: Anbindung des ersten Offshore-Windparks mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HVDC light) abgeschlossen

    Intelligente Netze "Smart Grids": ABB führt zahlreiche Pilotprojekte, darunter MEREGIO

    Auftrag aus Brasilien über längste Stromleitung der Welt

    RESIBLOC 99Plus Verteiltransformator schafft 32% weniger Stromverbrauch




    2008

    Der Flex Picker IRB 340 fertigt Solarzellen und ist einer der schnellsten Roboter seiner Klasse

    Meilenstein in der Gebäudesystemtechnik: Busch-priOn System steuert und überwacht den kompletten Wohnraum





    2007

    Katar: Der größte Auftrag für Schaltanlagen in der Unternehmensgeschichte

    Borwin: Auftrag für Anbindung des größten Offshore - Windparks an das deutsche Stromnetz




    2006

    Sauerstoff-Sensor mit Silizium-Chip

    Erster Bildschirmschreiber im Feldgehäuse

    Weltweit mehr als 20.000 ZS8-Schaltfelder im Einsatz



    2005

    Weltweite erste Stromversorgung einer Offshore Plattform (Troll A in Norwegen) über Gleichstrom-Kabelverbindung

    Magnetisch-Induktiver Duchflussmesser mit einzigartiger Genauigkeit




    2004


    Als erstes Unternehmen 100.000 verkaufte Roboter

    Entwicklung Prozessleitsystem 800xA





    2003

    Entwicklung Wide Area Monitoring PSGuard zur Überwachung von Übertragungsnetzen. WAMS wird von MIT beschrieben als eine der "top 10 emerging technologies that can change the world.”

    European Innovation Award in Gold für Entwicklung des drahtfreien Näherungsschalters


    2000

    Wartungsfreier Vakuumschalter mit Magnetantrieb



    1998


    Verknüpfung von Systemen zur Prozessautomatisierung mit den Leistungspotenzialen des Internet




    1996

    Markteinführung der 400kV-VPE-Kabelverbindungstechnik

    Alpha-Stromzähler speziell für Industrie und Gewerbe


    1995

    Antriebskonzept DTC ermöglicht erstmalig universell einsetzbare Drehstromantriebe




    1993



    Gasturbine GT26 steigert den Wirkungsgrad auf fast 60 Prozent






    1991



    Entwicklung Drehstromantrieb der Triebköpfe des ICE




    1988

    Auslieferung des 150.000 Turboladers



    1987


    Größter und leistungsfähigster Schachtfördermotor (4.200 Kilowatt)

    Erste 800 kV GIS



    1984

    Erster Hochspannungs-Gleichstromschalter




    1981



    Größte SF6-Schaltanlage der Welt





    1979

    Erste Universal-Lokomotive mit Drehstromantrieb



    1977


    Entwicklung von Procontrol P, einem neuartigen, digitalen Kraftwerksleitsystem



    1973

    Erster vollelektrischer, mikrocomputer-gesteuerter Industrie-Roboter der Welt


    1971

    Bau des größten Transformators mit 1.300 MVA


    1969

    Erster getriebeloser Direktantrieb (Ringmotor) für Zementmühle


    1965

    Erste 110 kV GIS (Gas-Isolierte Schaltanlage)




    1954



    Entwicklung HGÜ-Technologie
    (Hochspannungs-Gleichstromübertragung)




    1953

    Fertigung des ersten Industriediamanten


    1952

    Bau der ersten 400kV Leitung




    1943

    Druckluft-Schnellschalter

    Erster 110 kV-Druckluft-Schnellschalter






    1939

    Entwicklung der ersten Verbrennungs-Gasturbine der Welt für die Erzeugung von elektrischer Energie




    1936

    Gleichtrichter

    Bau der ersten Walzwerksanlage mit gittergesteuerten Gleichrichtern für die Drehzahlregelung





    1932

    Bau des größten selbstkühlenden Drei-Phasen-Transformators



    1926

    Erste elektrische Schnellzug-Lokomotive mit einzeln angetriebenen Achsen

    Konstruktion der ersten Mittelfrequenz-Induktionsöfen




    1923

    Werbung für Stotz-Automaten

    Entwicklung Stotz-Automat


    1912

    Erfindung des Roebelstabs


    1910

    Entwicklung der ersten Turbine mit radialer, gegenläufiger Dampfströmung




    1901



    Bau der ersten Dampfturbine auf dem Kontinent




    1895

    Auslieferung der 1.000.Dynamomaschine





    1891

    BBC-Wechselstromgenerator im Dampfkraftwerk Frankfurt
    Erste Drehstromübertragung

    Erfindung des Dreiphasensystems für Generatoren,
    Transformatoren und Motoren



    Firmengeschichte:

    1883: Gründung von ASEA in Västeras, Schweden
    1891: Gründung von BBC in Baden, Schweiz
    1900: Gründung der deutschen BBC in Mannheim
    1988: Fusion von BBC mit ASEA zu ABB




    Literatur-Tipps:
    • Armin Hermann: Im Strom der Zeit. BBC, hg. v. BBC, Mannheim, 1986.
    • Werner Catrina: BBC - Glanz, Krise, Fusion. Orell Füssli Verlag, Zürich, 1991. ISBN 3-280-02042-5.
    • K. Barham/C. Heimer: ABB – Der tanzende Riese. Gabler, Wiesbaden, 1999. ISBN: 3-409114424.
    • Armin Hermann und Klaus Pfenning: Spannungs-Wechsel. Das Buch zum 100-jährigen Jubiläum der deutschen ABB. ABB, hg. v. ABB, Mannheim, 2000.
    • Werner Catrina: Die verratene Vision. Orell Füssli Verlag, Zürich, 2003. ISBN: 3-280-06004-4.

    Last edited 2011-12-20
    deabb201 0644617bfa7c1a66c12572c600214f8d