Sanierung und Modernisierung eines Bürogebäudes "Wabenbau" in Mannheim

Referenz aus dem Bereich Energy Management
Auftraggeber:
    ABB AG - Division Energietechnik, Energietechnik Systeme
Aufgabe:
    Sanierung und Modernisierung eines Bürogebäudes mit 25.000 m² Nutzfläche im laufenden Betrieb mit der Zielsetzung, Energie- und Instandhaltungskosten zu senken sowie den Gebäudewert und die Repräsentativität zu steigern
Umsetzung:
  • Modernisierung der gesamten primären Klimaanlagenteile (Klima­zentrale, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik etc.)
  • Modernste Verglasung mit licht- und windabhängiger Jalousiesteuerung/ Austausch von 1.000 Scheiben bei laufendem Betrieb
  • Regulierung und Überwachung der energetischen Gebäudeprozesse durch moderne ABB-Gebäudeleittechnik
  • Neugestaltung des Kunden-Centers
  • Neugestaltung des Entrées und Foyers
  • Sanierung der Sozialbereiche / Modernisierung der Erschließung
  • Zeitraum: 21 Monate (03/2006 – 01/2008)
Ergebnis:
  • Reduzierung der Energie- und Instandhaltungskosten um ca. 350 TEUR p. a. (ca. 40 %)
  • Einsparung der Medienkosten seit Umbaubeginn (2 Jahre):
    - Kälte - 44 %
    - Wärme - 41 %,
    - Wasser - 17 %
    - Strom - 13 %

Last edited 2009-06-02
    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Contact us

    Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
    deabb201 0f5dda2a384ba348c12575ae0038d9e2