Mehr als nur LED
Mit zunehmender Lichtausbeute und Effizienz eröffnen sich den Leuchtdioden immer neue Anwendungsgebiete. Der Erfolg beruht auf ihren charakteristischen Eigenschaften wie niedriger Energieverbrauch, keine Ultraviolett- und Infrarotstrahlung sowie lange Lebensdauer, den äußerst kompakten Abmessungen und der Farbvielfalt.
Dabei etablieren sich LED bzw. TALEXXengine nicht nur als Akzente setzende Leuchtmittel im Innenraum, beispielsweise bei Lichtlösungen für Shops oder für Gastronomie und Hotellerie.
Ebenso beweisen vor allem die TALEXXengine in der Lichtwerbung bei der Hinterleuchtung von Schriftzügen und Umrandungen ihr Potenzial.
Vorteile der TALEXXengine
- Lebensdauer: 35.000 Stunden
- 3 Farbtemperaturen
--------------Warmweiß 3300K, Neutralweiß 4200K, Tageslichtweiß 6500K
- 3 Optiken mit 30°, 60° und 90° Abstrahlwinkel
- 4 verschiedene Längen ( 60cm, 1m, 1,2m und 1,5m)