S750 - S wie superschnelle Montage

Ein innovatives Schaltkonzept und die komfortable Anschlusstechnik sind Grundlage für kompakte Bauform und platzsparende Montage. Alle notwendigen Funktionen des Haupt-Sicherungsautomaten sind integriert und lassen sich ohne Zubehör realisieren. Die Einspeisung der Außenleiter direkt über den S750 ohne zusätzliche Sammelschienenklemmen spart Material und Platz.

Auspacken Auspacken Aufklicken Aufklicken
S750 auspackenS750 AufklickenS750 AnschließenS750 Einschalten
Anschließen Anschließen Einschalten Einschalten


Die Montage des S750 erfolgt grundsätzlich ohne separates Zubehör - direkt auf ein Sammelschienensystem.
Zum Anschließen der Zähleranschlussleitungen wird kein Werkzeug benötigt. Diesen Komfort bieten die neu integrierten schraubenlosen Federzugklemmen.
Dabei erlaubt die Verrastung in der geöffneten Stellung eine einfache und schnelle Leitereinführung.
Die zugangsseitigen Rahmenklemmen erlauben die direkte Einspeisung bis 50 mm2 Anschlussquerschnitt bzw. 100 A Einspeisestrom.

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    S 750 superschnelle Montage
    S 750 superschnelle Montage
    deabb201 8fa98e6e596c710dc12574240037c616