ABB Automation Products GmbH
Motors & Drives

ABB Gesellschaften

Wallstadter Straße 59
68526 Ladenburg
Tel. 06203 717 717
Fax 06203 717 600

Internet: http://abb.de/motors&drives
E-Mail: motors.drives@de.abb.com


Leistungs- / Lieferprogramm

AC-Frequenzumrichter
Niederspannung:

  • 0,12 kW bis 4500 kW
  • 200 V bis 690 V
Mittelspannung:
  • über 500 kW, über 1000 V

AC-Niederspannungsmotoren
  • 0,18 kW bis 1000 kW
  • in Alu, Grauguß und Stahl
  • IEC Achshöhen: 56 bis 450
  • Schiffsmotoren mit Zertifizierungen
  • Motoren und Generatoren für explosionsfährdete Umgebungen

AC-Maschinen
  • Synchronmaschinen
  • Asynchronmaschinen

DC-Stromrichter
  • 6 kW bis 4900 kW
  • 220 V bis 1000 V

DC-Motoren



Ihre Ansprechpartner im Vertrieb Deutschland:

Vertriebszentrum Nord
Regionalleitung: Ralf Wanser

Oberhausener Straße 33
40472 Ratingen

Tel.: +49 2102 12253041
Fax: +49 2102 121453


Vertriebszentrum Süd
Regionalleitung: Heinz Rathgeber

Büro Ladenburg
Wallstadter Straße 59
68526 Ladenburg

Tel.: +49 6203 717 717
Fax: +49 6203 717 600

Büro Nürnberg
Lina-Ammon-Str. 22
90471 Nürnberg

Tel.: +49 911 8124-244
Fax: +49 911 8124-338

Last edited 2008-07-03
  • Rate this page
      Cancel
  • E-mail this page
      Cancel
deabb201 9932ad3c2cc172c0c125692a00437c96