Vertriebsbüros

Unsere Zentrale:


Eppelheimer Str. 82Telefon +49 (0)6221 701 - 0
69123 HeidelbergTelefax + 49 (0)6221 701 - 1325
info.desto@de.abb.com

Unsere Vertriebsbüros:

Lessingstr. 79Telefon +49 (0)30 91 77 - 2148
13158 BerlinTelefax +49 (0)30 91 77 - 2101
sto.vm-bb@de.abb.com

Hildesheimer Str. 25 (4. OG)Telefon +49 (0)511 6782 - 343
30169 HannoverTelefax +49 (0)511 6782 320
sto.vn-bh@de.abb.com

Oberhausener Str. 33Telefon +49 (0)2102 12 - 1144
40472 RatingenTelefax +49 (0)2102 12 - 1725
sto.vr-be@de.abb.com

Eppelheimer Str. 82Telefon +49 (0)6221 701 - 1368
69123 HeidelbergTelefax +49 (0)6221 701 - 1377
sto.vw-hd@de.abb.com

Lina-Ammon-Str. 22Telefon +49 (0)911 8124 - 201
90471NürnbergTelefax +49 (0)911 8124 - 286
buero-nuernberg.desto@de.abb.com

Last edited 2009-02-04
  • Rate this page
      Cancel
  • E-mail this page
      Cancel
deabb201 bbbc7fe3923d1fb4c1256c2b0046c070