In industriellen Anwendungen und im Maschinenbau kommen häufig kleine SPS-Lösungen im Stand-alone-Betrieb zum Einsatz. Mit der neuen AC500-eCo bietet ABB jetzt einen interessanten Einstieg in die AC500-Familie mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Wie die gesamte AC500-Plattform lässt sich auch die AC500-eCo durch ihre Skalierbarkeit und das modulare Plattform- Konzept flexibel einsetzen.
AC500-eCo, die Fakten:
| |
- Komplette SPS ohne Einschränkungen
- Der Einstieg für stand-alone Lösungen
- Hohe Funktionalität mit integrierten E/A’s, digital und analog
- Konfigurierbare E/A für Interrupt, schnelle Zähler und Pulsweiten-Modulation
- Hohe Performance zum kleinen Preis: 128 kByte Anwenderprogramm
- Einfache Datensicherung ohne Battery
- Hohe Kompatibilität: freie Kombination aller E/A-Module
- Preiswerte dezentrale Erweiterung (Modbus,CS31)
- Einfache Verdrahtung mit steckbaren Klemmen Federzug oder Schrauben)
- Download des Anwenderprogramms via SD-Karte ohne Programmier-PC
- Ein Engineering-Tool für die komplette AC500-Familie, basierend auf CoDeSys
- Bis zu zwei serielle Schnittstellen für Programmieren und Kommunikation
|
Das Konzept der AC500-Automatisierungsplattform ist ein Paradebeispiel für eine flexible und zukunftsorientierte Automatisierung. Die klare Systemstruktur, einheitliche Schnittstellen und eine einheitliche Programmierungsumgebung sichern eine rasche Montage und Projektierung. Die neue, kompakte AC500-eCo ist dabei eine kostengünstige Lösung für kleine Anwendungen. Schon die Zentraleinheit verfügt über integrierte E/As, inklusive analoge. Je nach nach Bedarf kann sie lokal mit bis zu sieben E/A-Module S500 lokal erweitert werden. Der Anschluss an den Systembus erfolgt kontaktsicher und ohne Kabel über robuste, seitlich angebrachte Stecker.
Die AC500-Familie wird zusätzlich erweitert durch S500-eCo, eine Reihe von 14 neuen E/A-Modulen im extra schmalen kompakten Gehäuse. Die AC500-eCo erfüllt alle Anforderungen, die eine Steuerung für kleine Anwendungen erfüllen muss: kompakte Bauweise, modular erweiterbar, einfaches Engineering, niedrige Kosten und Servicefreundlichkeit. Die System-Konfiguration erfolgt mit der PS501 Programmiersoftware. PS501 ist das Engineeringtool für alle CPU-Leistungsklassen der AC500 und bietet eine durchgängige Programmierung nach EN 61131-3 in fünf Sprachen. Weitere Vorteile dieses Tools sind: Konfiguration des Gesamtsystems inklusive der Feldbusse und Schnittstellen, umfangreiche Diagnosefunktionen, Alarmierung, integrierte Visualisierung und offene Software-Schnittstellen.
Mehr zur AC500.