Mobile version
Sitemap
Login
Home
About ABB
Products and services
News center
Careers
Investor center
Overview
Press releases
Media resources
Media contacts
Feature articles
Gesellschaften
ABB AG
Automation GmbH
Automation Products
Grundbesitz
ABB STOTZ-
KONTAKT
ABB Stotz-
Kontakt / Striebel & John Vertriebsgesellschaft mbH
Striebel & John
Training Center
Neubau eines Blockheizkraftwerks am Standort Ladenburg
Referenz aus dem Bereich Energy Management
Auftraggeber:
ABB Grundbesitz GmbH / ABB Automation Products GmbH
Aufgabe:
Sanierung und Modernisierung der Energieversorgung am Standort Ladenburg mit 45.000 m² Nutzfläche im laufenden Betrieb mit der Zielsetzung, Energie- und Instandhaltungskosten zu senken sowie eine neue Energiezentrale mit BHKW an einem neuen Standort zu errichten.
Umsetzung:
Errichtung einer neuenEnergiezentrale
Einsatz eines BHKW-Moduls 485 kW
el
/325 kW
th
für die Grundlast sowie 2 Gas-/Ölkessel mit je 2,6 MW für die Lastspitzen im Winter
Regulierung und Überwachung der energetischen Gebäudepro
zesse durch moderne ABB Automationstechnik mit Anbindung an eine zentrale Gebäudeleittechnik
Modernisierung und Neuinstallation von Unterstationen
Erneuerung des Rohrleitungsnetzes
Abbruch des alten Heizhauses.
Zeitraum: 6 Monate bis zur Wiederinbetriebnahme (04/07 - 10/07)
Ergebnis:
Reduzierung des Energieverbrauchs sowie der Betriebskosten um mehr als 20 %
Einsparung von 550 to
CO
2
pro
Jahr
Last edited 2009-05-13
Search
Rate this page
positive
negative
Thank you for your feedback!
positive
negative
Your comments:
E-mail / contact information (optional):
Cancel
Share this page
Twitter
Facebook
LinkedIn
Weibo
Print
Email
Your e-mail address*
You must enter a valid e-mail address
Send to e-mail address*
You must enter a valid e-mail address
Your personal note*
You must enter a message
Cancel
Contact us
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
ABB Grundbesitz GmbH
deabb201 dcb0a06e565bd055c12575ae0034f70c