Schaltposition Selektive Haupt-Sicherungsautomaten - wie der S750 - ermöglichen eine zukunftsweisende Gestaltung der Elektroinstallation in Gebäuden. Sie bieten die Voraussetzung für eine hohe Anlagenverfügbarkeit und kurze Ausfallzeiten im Fehlerfall.
Die energiebegrenzende Wirkung schont die Elektroinstallation. Im Kurzschlussfall werden die Leitungen und Geräte nicht mit dem kompletten Überstrom belastet. Das erhöht die Lebensdauer der Anlage und minimiert die schädigenden Rückwirkungen auf das Netz des Betreibers.
Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der neuen TAB 2007 und der neuen DIN 18015-1 in Bezug auf:
- Laienbedienbarkeit
- Trennfunktion
- Selektivität
Schaltposition Der S750 entspricht bereits jetzt der zukünftigen Norm für selektive Hauptleitungsschutzschalter (E DIN VDE 0641-21).
Laienbedienbarkeit heißt:
Sowohl die Betätigung (EIN-/AUS-Schalten) als auch die Anzeige der Kontaktstellung erfolgt so,
wie man es für den Stromkreisverteiler erwartet: eindeutig und widerspruchsfrei. Über die Rot-/Grün-Anzeige und die Position des Schaltgriffes ist selbst für den Laien die Schaltposition immer sicher erkennbar.