Die TAB2007 fordert im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes eine selektive Überstromschutzeinrichtung, die Trenn- und Freischaltfunktionen beinhaltet und laienbedienbar sein muss.
Die einzige, dem Stand der Technik entsprechende Lösung für diese Anforderungen ist ein selektiver Hauptleitungsschutzschalter, wie er bereits mit der TAB2000 als Standard eingeführt wurde.
Mit dem neuen S750 bietet ABB einen Hauptleitungsschutzschalter, der allen Anforderungen der TAB2007 und der DIN 18015-1 vollständig genügt und sowohl in der Montage als auch im Betrieb der Anlage wesentliche Vorteile bietet.
Mehr Kompetenz am ZählerplatzDie Montage des S750 erfolgt vollkommen ohne Werkzeug. Nach dem Aufklicken auf die Sammelschiene werden die Zähleranschlussleitungen über eine integrierte Federzugklemme am Hauptsicherungsautomat angeschlossen. Die Verrastungsmöglichkeit der Klemme im offenen Zustand erlaubt dabei ein einfaches Einführen der Leitungen.
Die zugangsseitigen Rahmenklemmen des S750 ermöglichen eine direkte Einspeisung in das Sammelschienensystem. Zusätzliche Sammelschienenklemmen entfallen. Dies und die kleine Bauform führen zu Material- und Platzersparnis.
Im Betrieb bietet der integrierte Sperrschieber die Möglichkeit, den Schalter im offenen oder geschlossenen Zustand zu sperren. Verriegelt werden kann die Sperrfunktion durch ein handelsübliches Vorhängeschloss, durch eine Drahtplombe oder, was für die Inbetriebnahmephase auf der Baustelle besonders einfach und wichtig ist, durch einen Kabelbinder.
Selektivität, Laienbedienbarkeit und die Trennfunktion des S750 erlauben einen sicheren und zuverlässigen Betrieb im Zählerschrank.
Hauptsicherungsautomat S750 – wesentliche Merkmale
- spannungsunabhängig
- direkte Montage auf die Sammelschiene
- anschließen der Zählerleitung ohne Werkzeug
- Einspeisung der Außenleiter über den S750 möglich. Damit sind keine entsprechenden Sammelschienenklemmen notwendig
- Kleine Bauform schafft Freiräume im unteren Anschlussraum
- integrierte Sperrfunktion
- Trenn- und Freischaltfunktionen
- besondere Selektiveigenschaften die höchste Anlagenverfügbarkeit für den Kunden gewährleisten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimerstr. 82
69123 Heidelberg
E-Mail: :
desst.info@de.abb.com
www.abb.de/stotz-kontakt