A felújított alállomások az energetikai hálózat megerősödését és teljesítményének növekedését eredményezik majd.
Zürich, Svájc, 2009. február 17. – Az energetikában és az automatizálási technológiákban élen járó ABB csoport, 63 millió dollár értékű megrendelést nyert meg Szaúd-Arábia nemzeti energiaszállító szolgáltatójától a Szaúdi Villamossági Válalattól, az ország keleti és középső tartományaiban található 15 alállomás fejlesztésére vonatkozóan.
Az alállomások hozzávetőlegesen 1000 km-es távolságot hidalnak át és 13,8 kV-tól 230 kV-ig terjedő feszültségszinteket szolgálnak ki. A projekt befejezése a tervek szerint 2011-ben várható.
“A fejlesztés segítségével nagyobb mennyiségű villamos energia elosztása valósulhat meg, ami megfelel a régió egyre növekvő ipari és lakossági villamosenergia igényeinek. Ennek eredményeként javuló hatásfok mellett erődösni fog az átviteli és elosztó hálózat.” mondta Peter Leupp, az ABB Energetikai Rendszerek üzletágának vezetője.
Az ABB egy a külső megjelenést, mérnöki szaktudást, beszerzést, felépítést, tesztelést és üzembe helyezést is magába foglaló kulcsrakész megoldást szolgáltat majd. A szállított eszközök erőátviteli transzformátorokat, középfeszültségű kapcsolókészülékeket, védelmi és felügyeleti eszközöket tartalmaznak, mint például a SCADA (központi felügyeleti és adatgyűjtő rendszer) megoldásokat, amelyek alaposabb energia állapotfigyelést és felügyeletet tesznek lehetővé.
Az alállomások az átviteli- és elosztóhálózat kulcsfontosságú láncszemei, segítségükkel lehetséges a különböző feszültségszintek közötti transzformáció és a villamos energia elosztása. Az ABB-nek világszerte kb. 10000 működő alállomása van, számtalan feszültségszinten, egészen 800 kV-ig.
Az ABB (www.abb.com) vezető szerepet tölt be az energetikai és automatizálási technológiákban és csökkenő környezeti terhelés mellett járul hozzá a közmű- és ipari ügyfelek teljesítményének javításához. Az ABB vállalatcsoport közel 100 országban van jelen és hozzávetőlegesen 120000 alkalmazottat foglalkoztat.