Il aboratorio prove di Compatibilità Elettromagnetica della Divisione Power Technologies
La Compatibilità Elettromagnetica - EMC, nell’acronimo inglese di Electromagnetic Compatibility - è costituita dall’insieme delle conoscenze, delle tecniche e delle norme che consentono alle apparecchiature ed ai sistemi elettronici comunque complessi, di funzionare senza disturbarsi l’un l’altro e comunque nell’ambiente in cui sono preposti al loro funzionamento.
Le implicazioni dell’EMC sono di grande attualità a causa del progressivo aumento di elettronica veloce nelle apparecchiature elettriche (industriali/civili, informatiche e telecomunicazione), con l'impiego massiccio di sistemi wireless, della ridotta robustezza delle tecnologie in uso (contenitori in plastica piuttosto che in metallo, dimensioni sempre minori) e del tipo di segnali utilizzati (tensioni sempre più basse, frequenze sempre più alte).
In questo scenario si inserisce il Laboratorio EMC realizzato nello stabilimento ABB di Dalmine, costituito da una camera semianecoica di dimensioni ragguardevoli. Il laboratorio dispone di certificazione di qualità ed è in grado di effettuare misure EMC per oltre 15 tipologie di disturbi differenti, secondo gli standard più recenti ed anche di tipo volontario.