ABB株式会社
住所
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー
Tel: 03(5784)6000 Fax: 03(5784)6274
www.abb.co.jp
| 創業 |
明治40年(1907)11月 |
| 設立 |
昭和35年(1960)6月 |
| 資本金 |
10億円 |
| |
|
役員
|
|
代表取締役社長
|
トニー・ザイトゥーン |
取締役会長
|
鈴木 勇 |
| 従業員数 |
750名 |
| 建設業者登録 |
国土交通大臣許可(特-17)第18713号 |
ABB Ltd.
P.O.Box 8131 CH-8050 Zurich, Switzerland
www.abb.com
| 売上額(2008年) |
約349億USドル |
| 従業員数 |
120,000人 |
| 活動拠点 |
100ヵ国以上 |
| 事業分野 |
・パワープロダクト ・パワーシステム ・オートメーションプロダクト ・プロセスオートメーション ・ロボティクス |
| ターボシステムズユナイテッド株式会社 |
住所
〒130-0013
東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラルビル16F
Tel:03(5611)5988 Fax:03(5611)5978
www.turbo.co.jp
|
| 設立 |
1998年10月1日 |
| 資本金 |
4億円 (ABB株式会社60%、株式会社IHI40%) |
| 代表 |
代表取締役社長 秋田 隆 |
| 従業員数 |
100名 |
| ABB日本ベーレー株式会社 |
住所
〒410-2193 静岡県伊豆の国市原木511
Tel:0559(49)3311 Fax:0559(49)1114 www.bailey.co.jp
|
| 設立 |
1971年3月15日 |
| 資本金 |
1億8千万円 (ABB株式会社51.0%、極東貿易株式会社29.4%、株式会社IHI19.6%) |
| 代表 |
代表取締役社長 ヒュー・クレイトン |
| 従業員数 |
220名 |
| MSA(エムエスエー)株式会社 |
住所
〒410-8588
静岡県沼津市東間門字上中溝515
Tel:055(929)4300 Fax:055(929)4399
www.msa-arrester.com
|
| 設立 |
2004年4月1日 |
| 資本金 |
4億円
(ABB株式会社45%、株式会社明電舎55%) |
| 代表 |
代表取締役社長 林 正夫 |
| 従業員数 |
約50名 |