Mobile version
Sitemap
Login
Home
About ABB
Products and services
News center
Careers
Investor center
Investor center
採用情報
ABBワールドワイドネットワーク (英語)
採用情報/Welcome to Careers
その舞台、ABB
ABBは、電力技術とオートメーション技術で世界をリードする、真のグローバルカンパニー。
ABBの概要
ABBは、世界中の約100ヶ国に拠点を持ち、117,000人の様々な国籍の人が支える、グローバルカンパニー。
電力技術とオートメーション技術で、世界をリードしています。
本部所在地はスイス、チューリッヒ。1988年、スウェーデンのアセア社(1883年創立)とスイスのブラウン・ボベリ社(1891年創立)の合併により設立され、
その歴史は19世紀にまで遡ります。
また8カ国の出身者で構成される11人の執行役員により、文化的多様性に精通した国際的な経営をしています。その中でABBジャパングループは、日本国内で
電力及びオートメーション事業を製造、販売、サービス分野にわたって展開し、約700名の社員、3つの合弁事業をを12都市に向けて販売、サービスネットワークを
展開しています。
ABBの事業
ABBは、120年余りの歴史の中で、数々のソリューションを広範な産業界や公益事業に提供してきました。その豊富な実績は、製品やサービス、
独自のソリューションを裏打ちする革新的な技術と研究開発、優れた品質管理とともに、ABBの競争力を支える揺るぎない礎を築いています。
環境への負荷を極小化しながら、信頼性の高い電力を供給し、生産性を向上するお手伝いをすること。
下記の5つの事業によって、世界中の生活水準を上げ続けることが、私たちABBの最大の挑戦です。
<電力技術分野>
●パワープロダクト
発電所において電流の切り替えなどを行う発電機遮断器や変電所の高圧・超高圧配電システムなど、送配電に関わる製品の製造、販売を行っています。
●パワーシステム
ABBが世界で初めて実現した高圧直流(HVDC)送電など、数々のテクノロジーを活用し、送配電力網はじめ、発電所の品質を向上するシステムなどを
提供しています。
<オートメーション技術分野>
●オートメーション・モーション
マテリアルハンドリングや仕上げ、組み立てなどに利用される産業用ロボットやエネルギー効率の改善にも寄与するモーター、ドライブなどの製品や
サービスを提供しています。
●低電圧機器
エネルギー効率に優れた低電圧製品、システムなどをOEMやシステムインティグレーターなどに提供しています。
●プロセスオートメーション
プラントの機器などを常時監視し、生産効率向上に寄与する装置、管理ソフトウェア、計測機器、分析機器、計装、制御システムなどを、お客様の要求仕様を
満たして提供しています。
会社名
ABB株式会社
創業
1907年11月
設立
1960年6月
資本金
10億円
従業員数
約700名 (ABBジャパングループ)
代表者
代表取締役社長 トニー・ザイトゥーン
事業所
【本社】 東京都渋谷区
【事業所、営業所】 愛知県豊田市、静岡県島田市、群馬県太田市、三重県鈴鹿市、広島市、福岡市、神戸市
ABBジャパン
グループ会社
●ABB日本ベーレー株式会社
ABB株式会社(51.0%)、極東貿易株式会社(29.4%)、IHI(旧 石川島播磨重工業株式会社:19.6%)の合弁事業。ABB日本ベーレーが提供する幅広い
自動計装制御システムの、日本国内の火力発電所におけるシェアは約60%。制御システムだけでなくトータルな製品ラインナップを構成し、一貫した
プロセス・オートメーションを実現します。
●ターボ システムズ ユナイテッド株式会社
ABB株式会社(60%)とIHI(40%)の合弁事業。船舶用過給機と補用部品の提供、関連するサービスを展開。エンジン設計の初期段階から質の高い技術的支援を
行い、開発期間の短縮を実現。アフターサービスでは、予防保全や素早いトラブル解消作業により製品の稼動状況を最良の状態に保ち、トータルコストの削減を
実現します。
●MSA(エムエスエー)株式会社
ABB株式会社(45%)、株式会社明電舎(55%)の合弁事業。明電舎が持つ避雷器市場における豊富な実績と世界トップクラスのシェアを持つABBのポリマー形
避雷器の最新技術により、先進的な避雷器の事業を展開しています。
Last edited 2011-09-27
Search
Rate this page
positive
negative
Thank you for your feedback!
positive
negative
Your comments:
E-mail / contact information (optional):
Cancel
Share this page
Twitter
Facebook
LinkedIn
Weibo
Print
Email
Your e-mail address*
You must enter a valid e-mail address
Send to e-mail address*
You must enter a valid e-mail address
Your personal note*
You must enter a message
Cancel
Contact us
ABB株式会社 人事部
jpabb.rec@jp.abb.com
TEL: 03-5784-6140
FAX: 03-5784-6281
エントリーはこちらから
リクナビ2012
jpabb807 5a3ae45837559bbfc1257500000e1842