2011-12-06 - Belysningen tänds när låset vrids om. En radio går i gång och en röd lampa lyser rött på utsidan när barnen går på skolans toalett.
2011-09-07 - Den nya isolerkapslade effektbrytaren Tmax XT4 i kombination med det uppdaterade elektroniska skyddet Ekip E-LSIG har nu också möjlighet att erbjuda en kompakt lösning för övervakning av data för energiförbrukning, nätkvalitet och underhållsdata, för tillämpning inom allt från smarta elnät till tung industri.
2010-09-15 - Beslutet att samla Västmanlands läns museum och Västerås konstmuseum under ett och samma tak har resulterat i en stor ombyggnation av ASEA:s gamla anrika industribyggnad i centrala Västerås. Kombinationen god design och förstklassiga lösningar låg till grund för valet att installera ABB:s lågspänningsprodukter i det nya museihuset.
2010-06-07 - Är det bara att köpa en elmätare, vilken som helst, när kunden vill mäta en elförbrukning? Svaret är nej, det beror på vad kunden förväntar sig av mätaren och vad mätvärdet skall användas till. Det är med elmätare precis som med många andra produkter, man kan välja olika kvalitet och funktionalitet.
2010-03-19 - Bostadsbolaget Mimers ROT-renovering i kvarteret Fredriksberg i Västerås är i full gång. Kravet på en trygg leverantör med säkra eldon landade i beslutet att installera ABBs lågspänningsprodukter i samtliga 650 lägenheter.
2010-01-26 - En helt ny serie Joystick för användning inom applikationer som t.ex kranstyrning, hissar, skylift mm. Knappar i svamputförande är ur den populära Compact-serien.
2010-01-26 - Nu lanserar ABB:s affärsenhet Cewe-Control de nya säkringslastbrytarna typ OS Gamma.