2010-06-07 - ABB liefert in diesem Monat ein Cylmate Verbrennungsdruck-Überwachungssystem erstmalig auf ein Dieselmotorenkraftwerk – an den Energieversorger Barbados Light and Power.
Das Cylmate-System wird an einen 2-Takt-Grossdieselmotor mit einer Leistung von 30 MW installiert um die Verbrennungsdruckprozesse kontinuierlich zu überwachen. Das System ermittelt neben Kompressionsqualität und Zünddrücken die erzielte Leistungen in den einzelnen Zylindern - in Echtzeit. Die hochgenaue Qualität der vom Cylmate-System ermittelten Betriebswerte basiet auf drei patentierten Technologien : verschleissfreie
Pressductor Verbrennungsdrucksensoren, eine Motordrehwinkelmessung am Schwungrad mit
Pulsed-Eddy-Current–Sensor, sowie ein Online-Motormodellberechnung zur Kompensation von Drehschwingungen der Kurbelwelle.
Cylmate wird zur optimalem Justierung der Motoreinstellungen genutzt, meldet frühzeitig anbahnende Betriebsstörungen und ermöglicht Trenddatenanalysen über eine Langzeitspeicherung. Der Kraftwerksbetreiber sieht dem Nutzen dieses Systems mit Brennstoffersparnis von rund 2 % und entsprechender CO2 Verminderung entgegen. Da zusätzlich bis zu 10 % Reduzierung der Wartungskosten durch eine effizientere Instandhaltungsplanung erzielt werden, kann der Kunde die Amortisation der Investition mit Cylmate in weniger als 1,5 Jahren erwarten.
Durch Installation des Cylmate-Systems bereits beim Prüfstandslauf, können die dabei aufgezeichneten Messdaten als wertvolle Referenz für das gesamte Betriebsleben des Motors verwendet werden