2010-06-01 - Die speicherprogrammierbare Steuerung AC500 wurde um ein E/A-Modul und ein CS31-Busmodul erweitert. Durch die Kombination von konfigurierbaren digitalen und analogen E/A auf einem einzigen Modul ist eine weitere Platz- und Kostenersparnis möglich.
Das Busmodul CI592-CS31 dient zum dezentralen Anschluss an eine AC500-CPU über den CS31-Feldbus. Das Modul hat 22 E/A-Kanäle onboard: Acht digitale Eingänge mit 24 V DC, acht konfigurierbare Kanäle als Eingang oder Ausgang mit 24 V DC und 0,5 A, vier analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge.
Das E/A-Modul DA501 hat 30 E/A-Kanäle onboard: 16 digitale Eingänge mit 24 V DC, acht konfigurierbare Kanäle als Eingang oder Ausgang mit 24 V und 0,5 A, vier analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge. Die neuen Module können für die gesamte AC500-/S500-Produktfamilie genutzt werden.