2010-09-08 - Nach der Sommerpause besteht an vier weiteren Terminen die Möglichkeit, an der etablierten Veranstaltungsreihe mit Fachvorträgen, Produktexponaten und Expertendialogen teilzunehmen.
Unter dem Motto ‚Punkten in der Prozessautomatisierung’ haben über 400 Teilnehmer die Veranstaltung in den vergangenen Monaten dazu genutzt, sich in Fachvorträgen zu informieren und ihre technischen Fragen mit Experten zu besprechen. Nach dem erfolgreichen Start der Veranstaltung in der Veltins-Arena auf Schalke findet der zweite Teil im Süden Deutschlands statt, mit einem Finale in der Allianz Arena in München.
ABB stellt auf einer mehrere hundert Quadratmeter großen Ausstellungsfläche anhand von Exponaten aktuelle Lösungen und Trends der Instrumentierung, Prozessleittechnik, Analysentechnik, Sicherheitstechnik sowie Niederspannungsschaltanlagen vor. Parallel dazu finden branchen- und produktspezifische Fachvorträge statt. Während der eintägigen Veranstaltung besteht die Möglichkeit zum Dialog mit den Experten vor Ort.
Das Programm der Automation Tour 2010 beinhaltet aktuelle Themen wie SIL und Explosionsschutz sowie einen dreiteiligen Feldbus-Workshop. Als Partnerfirmen sind in diesem Jahr VEGA und Optris mit auf der Automation Tour.
Datum und Veranstaltungsorte:
12.10.2010 Nürnberg, easyCredit Stadion
14.10.2010 Stuttgart, Mercedes Benz Museum
19.10.2010 Burghausen, Bürgerhaus
21.10.2010 München, Allianz Arena