ABB는 최근 에너지 관리공단으로 부터 에너지 소비효율 등급 신고를 통하여 45kW~200kW 전동기에 대한 최저소비효율(이하 MEPS: Minimum efficiency performance standard) 인증을 획득 하였다. MEPS는 기존 고효율 인증를 대신하는 제도로써 국내에서 삼상 0.75kW ~200kW, 2,4,6극 전동기를 사용할 경우 일정 효율을 넘어야 한다는 내용으로, 45kW~200kW는 2008년 7월 1일부터 발효되었고, 0.75kW~37kW는 2010년 1월 1일부터 제도가 발효된다.
MEPS 제도는 에너지 절약과 CO2 가스 저감, 환경 보호를 위하여 강제적으로 시행되는 제도이다. ABB는 그 동한 관련 법규에 의거 하여 국내 전문 시험기관의 시험을 거쳐 에너지 관리공단으로 부터 45kW~200kW에 해당하는 전폐형 전동기의 등록을 승인 완료 하였다. ABB 모터는 국제 규격인 IEC60034에 따라 제작되고 MEPS의 시험방법인 IEC61972를 기반으로 시험 및 검사되어 MEPS 규정에서 요구되는 효율보다 높은 효율의 제품으로 인증 받았다.
ABB 코리아 자동화제품 사업본부는 삼상 유도 전동기에 대한 국내 시장 점유율을 확대하고져 MEPS를 적극적으로 활용할 계획이다. ABB 전동기는 고성능, 고효율의 전동기로서 사용자가 보다 편리하게 사용하기 위하여 사용자 맞춤용 옵션을 다양하게 제공하고 있다. ABB 모터는 소형에서 대형모터의 세계 최고의 기술과 최고의 제품 설계와 생산기술로 고객에게 보다 높은 성능과 오랜 수명 등으로 인하여 매년 빠르 국내 시장 점유를 넓혀 가고 있다.