ABB、世界最大規模の洋上風力発電所の系統接続を1億5,000万ドルで受注

2018年7月10日スイス、チューリッヒ発: 主要技術とABB AbilityTM ソリューションでホーンシー プロジェクト2 洋上風力発電所を英国のグリッドに連系、風力エネルギーを電力系統に統合し、130万世帯以上の家庭に電力を届けます

ABBは、デンマークの電力会社エルステッド社(旧ドン・エナジー社)より、世界最大の洋上風力発電所となるホーンシー プロジェクト2からの風力による再生可能エネルギーの統合、送電のための技術提供に関する1億5000万ドルを超える受注を獲得しました。この受注は2018年第2四半期に反映されます。洋上および陸上の風力発電接続向けの電力/オートメーション設備の供給および系統連系技術を提供する包括的な5年間の枠組み合意の一部です。

ホーンシー プロジェクト2は風力資源を開発する1,400メガワット(MW)のプロジェクトで、英国ヨークシャー海岸沖約100kmの北海に位置します。完成次第、130万世帯以上の電力需要に十分対応できるクリーン電力を毎年供給できます。追加の電力供給で、英国のハンバー地方の経済成長をサポートし、2020年までにエネルギー需要の15%を再生可能資源から生産するという、英国が掲げる目標の達成を助けます。

ABBは最先端の静止型無効電力補償装置(SVC Light)技術を先進のABB Ability™ MACH™制御システム、特別高圧ガス絶縁開閉装置(GIS)、変圧器、リアクトル、高調波フィルタとともに提供します。また、エンジニアリング、供給、プロジェクトマネジメント、1基の陸上変電所と2基の洋上プラットフォーム変電所のデジタル制御および保護システムのコミッショニング(試運転調整)を請け負います。

「エルステッド社とこの長期にわたる戦略的技術提携のパートナーとして、我々の共通のゴールであるより多くの再生可能エネルギーの系統への統合と持続可能なエネルギーソリューション促進に向けてともに取り組むことを嬉しく思います。先進技術とABB Ability™をベースとしたデジタルソリューションが何百万人の人々への電力供給能力を高め、品質と信頼性を向上させる重要な役割を果たすでしょう。このプロジェクトは、より強固でスマートでグリーンなグリッドを実現するための選択肢を提供するパートナーとしてのABBのポジションを高めるものとなります。」とABBのパワーグリッド事業のプレジデント、クラウディオ・ファキーンは述べています。

ホーンシー プロジェクト2発電所からの電力は、洋上風力発電機用では最大規模となるSTATCOMシステムにより保護および制御されます。STATCOMは洋上風力発電所からの送電容量を増加し、電力品質を向上、電力系統の安定性を強化し、高いエネルギー効率と信頼性ある電力供給をもたらします。STATCOM中枢部にはABB Ability™ MACH™制御、保護及び監視システムを搭載し、安定的かつ効率よく電力を供給するために何千ものオペレーションをリアルタイムで監視することによりこの洗練された技術を管理します。

プロジェクトの一環として、ABB Ability™ MicroSCADAシステムが採用され、安全で信頼性のある系統統合システム運用のために電気ネットワークを監視し、Relion®インテリジェント端末機器(IED)と遠隔端末装置(RTU)からデータを収集します。先進の基幹システム技術は、洋上プラットフォームと陸上変電所間のコミュニケーションにも使用されます。

ABB Ability™は、デバイス、システム、ソリューション、サービスおよびプラットフォームを完備し、お客さまの生産性向上と低コストを実現させる当社の共通のデジタルソリューションです。

エルステッド社が目指すビジョンは、完全にグリーンエネルギーのみで賄える世界です。同社は、洋上風力発電所、バイオエネルギープラント、革新的な廃棄物発電ソリューションを開発、構築、運用し、お客さまにスマートなエネルギープロダクトを提供しています。2017年に80億ユーロの収益を上げ、英国での900人以上を含む5,600人の従業員を擁しています。

ABB(ABBN:SIX Swiss Ex)は、電力機器、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワーグリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB はふたつの明確な価値命題を掲げ、産業のデジタル化の未来を描いています。それは、あらゆる種類の発電所からの電気を消費家に届け、天然資源から完成品に至るあらゆる産業を自動化するということ。Formula Eのタイトルパートナーとして、ABBはeモビリティの限界を押し広げ、持続可能な未来に貢献します。ABB は世界100か国以上に約135,000人の従業員を擁しています。www.abb.com

お問い合わせ先:

広報・渉外
Tel: 03-4523-6150
Email: jpabb.communications@jp.abb.com

ABB株式会社
東京都品川区大崎2-1-1
ThinkPark Tower 22F

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    seitp202 5f002e1ff639bb2dc12582cd00014a2d