Сухие трансформаторы АВВ - надежное решение для городских подстанций

2017-03-24 - Надежное решение для городских подстанций – в центре Севильи, в Испании, установлены самые большие по мощности и напряжению когда-либо изготовленные сухие трансформаторы HiDry.

Svenska-Kraftn_t_ABB-retrofit-of-crucial-substation,--Hemsj_,-Sweden

В 2013 году в четвертом по величине городе страны - Севилье (численность населения – 700 тыс. человек) крупнейшему в Испании электроснабжающему предприятию Endesa потребовалось заменить четыре обычных масляных трансформатора на сухие трансформаторы. Обычные масляные трансформаторы содержат полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые обладают полезными диэлектрическими свойствами, но при сжигании образуют опасные диоксины. Поскольку трансформаторное масло несет потенциальный риск возникновения пожара, «сухие» технологии считаются наиболее безопасным решением для городских подстанций.

В центральных частях Севильи – на подстанциях Арджоны и Осарио – спрос на энергию остается высоким и продолжает расти. Обе подстанции расположены в густонаселенных городских районах, поэтому компании Endesa необходимо было найти наилучшее решение по пожарной и экологической безопасности. Компания АВВ предложила инновационное решение – четыре трансформатора сухого типа HiDry мощностью 34 МВА и напряжением 66 кВ, с устройствами РПН (2 шт. на подстанцию) для замены силовых масляных трансформаторов мощностью 31,5 МВА.

Трансформаторы HiDry производства АВВ значительно повысили качество электроснабжения в Севилье, при этом уменьшился риск возгорания, взрывов и загрязнения окружающей среды от утечки масла или газа. Монтаж оборудования отличается простотой, трансформаторам практически не требуется обслуживание, ремонтные работы можно производить на месте. Трансформаторам не требуются специальные строительные сооружения.

Компания Endesa разместила заказ на четыре сухих трансформатора HiDry мощностью 34 МВА напряжением 66 кВ, включая устройство РПН сухого типа и была полностью довольна таким решением, которое с практической стороны обеспечивает пожаробезопасность и защиту окружающей среды. Эти трансформаторы особенно подходят для городских условий и замкнутых пространств, при этом могут эксплуатироваться при температуре обмоток до 165°C (по сравнению со стандартными конструкциями, работающими при 100°C). Средний срок службы таких трансформаторов увеличен до 40 лет.

Компания АВВ предложила сухой трансформатор HiDry, обеспечивающий прямую передачу напряжения большой мощности на высоком уровне безопасности и защиты окружающей среды. Сегодня установленные в Севилье трансформаторы HiDry – это самые большие когда-либо произведенные трансформаторы сухого типа.

Основные данные:
Заказчик: компания Endesa S.A.
Оборудование: 4 сухих трансформатора HiDry
Применение: городская (внутригородская) подстанция с внутренней установкой
Местоположение: г.Севилья, Испания
Поставка: 2014-2015 гг.
Введение в эксплуатацию: 2014-2016 гг.

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    Сухой трансформатор АВВ для компании Endesa
    Сухой трансформатор АВВ для компании Endesa
    seitp202 63167265870988c9c12580ed00375b41