ABBはハノーバー・メッセで世界最速EV充電器を発売し、サステナブル・モビリティにおけるリーダーシップを強化

2018年4月22日 ドイツ、ハノーバー発 –Terra HP高速充電器の発売により、ABBはEV充電技術の最先端を走ります。

ABBの最新モデルであるTerra HP(ハイパワー)充電器は350キロワットまでの出力の充電が可能で、200kmの到達距離に対してわずか8分間で自動車のバッテリを再充電します。この新しい充電器は、高速道路の休憩所およびガソリンスタンドでの使用に適しています。

ABB充電器は、世界中に設置されており、最近、米国で史上最大の電気自動車インフラプロジェクトとなるElectrify Americaに選定されています。60カ国に6,500以上のDC高速充電スタンドが設置しているABBは、DC高速充電における世界的なリーダーです。

ABBの製品ポートフォリオは、電気自動車、バス、トラックの充電技術、船舶、鉄道、ケーブルカーの電化ソリューションなどを含め、グローバルなeモビリティの雄として確固たる地位を築いています。フォーミュラEとのパートナーシップを通じてeモビリティでのリーダーシップをさらに発揮するため、世界初の化石燃料を一切使わない電気自動車レース、国際FIAモータースポーツシリーズ、フォーミュラE レーシングカーおよび運転シミュレーターをABBブース内に展示します。

2017年7月の買収後初めて、世界有数のマシン・ファクトリーオートメーションソリューションプロバイダであるB&RがABBブースに参加し、今後はABBのインダストリアル・オートメーション事業部門のグローバルマシン・ファクトリーオートメーションビジネスユニットとして統合していきます。

ABBは、人工知能と産業自動化の機会と課題に国際社会が取り組むことを支援するというコミットメントをアピールするため、ハノーバー・メッセにおいて、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットとの画期的な報告書を発表します。"自動化準備指数 : 来たるイノベーションの波に対し、備えができているのは誰?この報告書は、最も準備の整った国でさえ、より効果的な教育政策と研修プログラムを策定しなければならないことを示唆しています。






ユーティリティ、産業、交通・インフラ向けの先駆的技術が付加され、あらゆる発電所から消費家のもとに電気を供給し、天然資源から完成品にあらゆる至る産業を自動化するABBの能力が際立っています。


Hannover Messe 2018で展示される他の革新的ソリューション:
  • B&Rからは、大量カスタマイズの時代にスマートファクトリーモーションコントロールの新しいスタンダードを打ち立てるインテリジェントで柔軟な輸送システム「B & R ACOPOStrak」および、デジタル的に分離された機械から以前は読み込めなかったデータを利用できるようにするブラウンフィールド資産の先進的な分析ソリューション「B & R Orange Box」を出展します。
  • EVLunic ACウォールボックス(充電電力4.6kW~22kW)は、EV公共充電ステーション向けのTerra HPラインに加え、家庭用および商用の高品質で費用対効果の高いEV充電ポイントとして機能します。
  • ABB Ability™ Power Transformerは、すべてのABB変圧器にスマートデバイスを組み込み、お客さまがリアルタイムで重要なパラメータを遠隔監視して、グリッド資産および電力ネットワークの信頼性を改善し、より高い稼働率を得ることを可能にします。
  • ABB Ability™ Digital Powertrainは、ドライブ、モータ、ベアリングおよびポンプを含むパワートレイン機器の効率的な運用を保証します。高度な分析および保守計画を含む一連の監視サービスは、ユーザが、統合されたワンストップポータルを介して、動作変数をデジタル的に「見る」ことを可能にするものです。
  • ABB Ability™は、業界横断的な統一デジタル機能で、お客さまがより多くの知識を得、より良く、より多くをABBとともに成し遂げるようにするためのものです。210のソリューションのフルリストは、ABB Ability™ Solutions Catalogとして、イベントで配付しています。
  • 水中変圧器検査ロボットSTIRは、油を抜くことなく変圧器の内部検査を可能にし、作業をより安全かつ安価にすることが可能です。
  • 今年創立50周年を迎えるガス絶縁スイッチギヤ(GIS): 全世界で3万台以上の設置基盤を有するABBのGISは、絶縁ガスとして空気の代わりに加圧六フッ化硫黄(SF6)を採用し、狭い空間においても、より安全な運用を実現しています。
  • ABB Ability™ Connected Servicesは、診断、モニタリング、予知保全、および資産最適化で可能性を高めます。インシデントを最大25パーセント削減、応答、問題解決までの時間が60%改善します。
  • 世界初の真の協働型双腕ロボット「YuMi®」と「SafeMove2」は、ロボットが作業空間をオペレータと安全に共有し、総投資額を30%削減することが可能な安全ソリューションです。

ABB(ABBN:SIX Swiss Ex)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワー グリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB はふたつの明確な価値命題を掲げ、産業のデジタル化の未来を描いています。それは、あらゆる種類の発電所からの電気を消費家に届け、天然資源から完成品に至るあらゆる産業を自動化するということです。Formula Eのタイトルパートナーとして、ABBはeモビリティの限界を押し広げ、持続可能な未来に貢献します。ABB は世界100か国以上に約135,000人の従業員を擁しています。www.abb.com





お問い合わせ先:

ABB株式会社
広報・渉外
電話: 03-4523-6150
Email: jpabb.communications@jp.abb.com

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    seitp202 6b8abf9e8a83ef79c125827c00346558