ABB kasvoi neljännellä kvartaalilla

2017-02-08 -

Tätä lehdistötiedotetta (julkaistu 8.2.2017) ei ole muutettu 10.3.2017 oikaistujen ABB:n taloudellisten tietojen mukaiseksi. Lisätietoja on saatavilla 2016 Q4:n oikaistuissa taloustiedoissa sekä ABB:n vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

Muutos eteni vakaasti vuonna 2016

Neljäs kvartaali:

  • Tilaukset kasvoivat 3 % 1 kasvuun vaikuttivat suuret tilaukset
  • Tilaukset kasvoivat 9 % Yhdysvalloissa ja Kiinassa
  • Liikevaihto kasvoi 1 %
  • Power Grids -divisioonassa vahva kasvu tilauksissa (+15 %) ja liikevaihdossa (+4 %), operatiivinen EBITA-marginaali 2 nousi 10,4 %:iin
  • Operatiiviseen EBITA-marginaaliin, 11,7 %, vaikuttivat huomattavan turkkilaisen jakelijan maksujen laiminlyönti ja Egyptin punnan kurssitappiot
  • Nettotulos 489 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, kun vuoden 2015 neljännellä kvartaalilla se oli 204 miljoonaa dollaria

Vuosi 2016:

  • Operatiivinen EBITA-marginaali nousi 50 peruspistettä 12,4 %:iin
  • Operatiivinen osakekohtainen tulos2, nousi 4 %
  • Tilaukset vähenivät 5 % ja liikevaihto pieneni 1 %
  • ABB Ability TM onnistunut lanseeraus: digitaalisen tarjoaman integrointi ja laajentaminen
  • Sijoitetun pääoman kassatuotto kasvoi 70 peruspistettä 14,1 %:iin, vapaa kassavirta kasvoi 5 %
  • Kustannussäästö- ja nettokäyttöpääomaohjelmat jatkuivat
  • Kahdeksas peräkkäinen osingon nosto, ehdotus 0,76 Sveitsin frangia/osake


1  Growth rates for orders, revenues and order backlog are on a comparable basis (local currency adjusted for acquisitions and divestitures), previously referred to as ‘like-for-like’. US$ growth rates are presented in Key Figures table.
2 For a reconciliation of non-GAAP measures, see “Supplemental Reconciliations and Definitions” in the attached Q4 2016 Financial Information
3 Constant currency (not adjusted for portfolio changes)
4 EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2014 exchange rates and not adjusted for changes in the business portfolio)



Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta.

Linkki englanninkieliseen lehdistötiedotteeseen: ABB delivers growth in fourth quarter

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    seitp202 80cab4b9a0f4c3c0c12580c1001b84ec