Sørg for en tryggere arbeidsplass med sikkerhetsbrytere fra ABB

ABB har i en årrekke solgt sikkerhetsbrytere gjennom merkenavnet Philip Hauge. Demas har tatt over merkenavnet og virksomheten i Bergen, men ABB fortsetter å selge de samme sikkerhetsbryterne som dere kjenner så godt til.

Sikkerhetsbrytere for ethvert behov
Vårt brede utvalg av sikkerhetsbrytere tilfredsstiller våre kunders krav til kvalitet og sikkerhet. De leveres fra 16-1250 Amp, 3-, 4- og 6-polede, plast-, metall- og aluminiumskapslede, front- og sideopererte for AC- og DC-applikasjoner. Alle plastkapslede sikkerhetsbrytere produseres i kjemikaliebestandig plast (PBT) og er godt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien. Alle brytere er i henhold til EN 60204 og er testet for AC23A. EMC sikkerhetsbrytere fås fra enkle, plastkapslede sikkerhetsbrytere som er godkjent for bruk med standard plastnipler, til avanserte store sikkerhetsbrytere tilrettelagt for tilkobling av flere kabler og hjelpekontakter.



Ekstra sikkert med egen lås og nøkkel
Alle våre sikkerhetsbrytere er selvfølgelig låsbare. Låsebøylen gjør at opptil 6 låser kan henges på en sikkerhetsbryter, dermed kan hver servicemann ha sin lås og nøkkel og det blir umulig å starte opp den delen av anlegget som er utkoblet før alle er enig om at det er trygt.

Hvorfor sikkerhetsbryter?
For å beskytte liv og helse krever forskriften/normen at det skal være montert en sikkerhetsbryter sammen med roterende maskiner. Dette eliminere berøringsfaren på den delen av anlegget som er utkoblet, det forhindrer utilsiktet innkobling av anlegget mens mekanisk/elektrisk vedlikehold pågår. Og det forhindrer at uvedkommende forårsaker inn- eller utkobling av anlegget med påfølgende fare for personskade eller driftsavbrudd.

Hvor?
Våre sikkerhetsbryterne egner seg godt til bruk i de fleste innretninger hvor det stilles krav til at disse er installert som for eksempel, sirkel- og båndsager, pumper, verktøymaskiner, prosessbånd, kverner, sentrifuger, industriovner, trebearbeidingsmaskiner, stanser, transportbånd, ventilasjonsanlegg, valser, flishuggere, slaktemaskiner, kompressorer, presser, vifter, løfteapparater, heiser m.m.

- Forhindrer elektriske og mekaniske ulykker
- Kan låses med egen hengelås
- Lang levetid
- Høy ytelse og pålitelighet
- Materialer av høy kvalitet, UV-motstandig, opptil IP65
- Kan brukes i krevende applikasjoner, og i miljøer med elektromagnetisk støy (EMC)
- Passer både for innendørs og utendørs bruk


Våre mest populære plastkapslede sikkerhetsbrytere:

Elnummer Varebeskrivelse
1428813 3P AC23 16A/7,5kW m/hjelpekontakt
1428818 3P AC23 25A/11kW m/hjelpekontakt
1428000 3P AC23 45A/22kW m/hjelpekontakt
1428956 3P AC23 63A/30kW m/hjelpekontakt

1428812 4P AC23 16A/7,5kW m/hjelpekontakt
1428821 4P AC23 25A/11kW m/hjelpekontakt
1428966 4P AC23 45A/22kW m/hjelpekontakt
1428004 4P AC23 63A/30kW m/hjelpekontakt

1429401 EMC 3P AC23 16A/7,5kW m/hjelpekontakt
1429404 EMC 3P AC23 25A/11kW m/hjelpekontakt
1429407 EMC 3P AC23 45A/22kW m/hjelpekontakt
1429413 EMC 3P AC23 63A/30kW m/hjelpekontakt

Link til engelsk katalog "Enclosed safety switches"


Følg og lik oss på Facebook

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Contact us

    Page information:
    seitp202 86289c7407f98716c12581b500476734