El galardonado inversor solar de ABB reduce hasta un 65% los costes de logística e instalación

27-06-2018 - En Intersolar Europe, el nuevo inversor solar string PVS-175-TL de ABB, con una potencia activa de 185 kW; ha recibido el reconocimiento de los expertos del sector como producto fotovoltaico líder en innovación en los premios Intersolar 2018.

Con un ahorro del 65% en costes de instalación y logística para aplicaciones de servicio instaladas en suelo, la solución ABB PVS-175-TL ofrece la mayor capacidad del mercado para un inversor de string de 1.500 Vcc.

Las singulares capacidades del nuevo PVS-175-TL de ABB residen en su habilidad para generar hasta 185 kW de potencia activa y el jurado de expertos quedó impresionado por la gran modularidad del producto, que permite mejorar el rendimiento y reducir los costes de explotación y mantenimiento. Los jueces elogiaron al inversor string calificándolo como el próximo paso en la mejora de la eficiencia global de los sistemas fotovoltaicos y reconocieron su gran densidad de potencia y rango de temperaturas de funcionamiento de -20 °C a 60 °C.

Además de contar con todas las principales ventajas de los inversores string convencionales, su innovador diseño modular requiere hasta un 65% menos de inversores para completar el bloque de potencia óptimo sin necesidad de recombinadores de CA. De este modo se obtiene un ahorro del 65% en costes de instalación y logística, lo que mejora el coste normalizado de la energía (LCOE) en instalaciones de servicio.

El PVS-175-TL trifásico con funciones digitales avanzadas mediante ABB Ability™, la completa oferta digital de ABB, ofrece hasta 185 kVA a 800 Vca y una densidad de potencia ultra alta de 1,3 kW/kg. Esto no solo maximiza el rendimiento de la inversión de las aplicaciones de servicio instaladas en suelo, sino que además reduce los costes del resto del sistema en instalaciones fotovoltaicas de pequeña a gran escala instaladas en suelo a campo abierto.



“Dado que sigue en aumento la demanda de mayores niveles de tensión y potencia, nos entusiasma trasladar una solución escalable y versátil al sector de la energía solar. Nos complace recibir el reconocimiento de estar al mayor nivel posible de nuestro sector, especialmente cuando el mercado avanza hacia nuevas tecnologías para mejorar la producción de energía solar de forma fiable, segura y rentable”, comentó Giovanni Frassineti, que dirige la unidad de negocio Solar de ABB. “Este último producto no solo admite mayores densidades de potencia, sino que además mejora la instalación y reduce el tiempo de puesta en servicio. También aprovecha la comunicación avanzada y la digitalización para la monitorización basada en el estado y el mantenimiento proactivo de cara al operario”.

Entre las numerosas ventajas del PVS-175-TL se encuentra su instalación fácil y rápida, la monitorización y digitalización avanzadas mediante ABB Ability™, mayores grupos fotovoltaicos y el diseño modular sin combinadores.

Presentado por primera vez en Intersolar Europe, el PVS-175-TL es un inversor de tipo "plug&play" que se instala de forma fácil y directa sobre el sistema de instalación de módulos fotovoltaicos ya existente aplicando el mismo proceso que para la instalación de una caja de combinadores string de CC.

Una aplicación específica de instalación proporciona instrucciones sencillas y rápidas de instalación en la central y permite el uso, en un solo grupo, y la puesta en marcha de todos los inversores en menos de 20 minutos.

El PVS-175-TL de alto rendimiento ofrece:
  1. Alta densidad de potencia: la mayor del mercado para un inversor de 1500 Vcc, lo que permite un ahorro del 65% en costes de instalación y logística.
  2. Fácil instalación, lo que reduce los costes de explotación entre un 30 y un 40% gracias a una instalación más rápida, al aprovechar los actuales sistemas de instalación de los módulos fotovoltaicos para instalar los inversores, sin necesidad de otros dispositivos como las cajas de combinadores de CC y CA, ahorrando así tiempo y dinero para la preparación in situ y el alquiler de la central.
  3. Mayor capacidad sin comprometer la versatilidad: gracias a sus 12 canales de entrada MPPT (la mayor gama del mercado), se mejora la flexibilidad del diseño de la central y el rendimiento en instalaciones complejas. Las soluciones de inversores con un diseño práctico pueden adaptarse fácilmente para instalaciones en suelo a campo abierto, por lo que los instaladores y desarrolladores ya no se ven limitados a sistemas heredados.
  4. Diseño modular sin combinadores: es posible conectar hasta 24 strings (ramales modulares) directamente al compartimento de conexiones, gracias al seccionador de CC integrado y la sección de conexión de CA con seccionador CA opcional, se elimina la necesidad de una caja de combinadores de CC aparte y combinadores de CA de primerr nivel.
  5. Mejor funcionamiento y mantenimiento: puede lograrse durante la vida útil de la central gracias a su exclusivo concepto de refrigeración avanzada. Los ventiladores internos (que no son ventiladores de refrigeración de inversores de gran potencia) pueden extraerse fácilmente durante los ciclos de mantenimiento programado, mientras que el módulo de potencia puede sustituirse fácilmente sin desmontar la caja de conexiones. De este modo, se mantiene la vida útil y la fiabilidad del producto y se minimizan los costes de explotación y mantenimiento.
  6. Digitalización: con ABB Ability™ para mejorar la experiencia del usuario, reducir el tiempo in situ gracias a la monitorización remota y al mantenimiento predictivo, preparando así el sistema para el futuro con las actualizaciones automáticas, la conformidad y la integración con nuevos protocolos IP. Es posible ejecutar simultáneamente varios servicios y transmisiones de datos.

ABB invierte continuamente en I+D con numerosas pruebas y desarrollo de su cartera para ofrecer soluciones integradas de tecnologías y servicios que optimizan el rendimiento, la fiabilidad y la rentabilidad de la inversión de cualquier instalación solar y responden a las necesidades de los mercados locales.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en equipos de electrificación, robótica y cinemática, automatización industrial y redes eléctricas, para clientes de servicios públicos, industrias, transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando con sus más de 130 años de historia de innovación, ABB está escribiendo hoy el futuro de la digitalización industrial con dos propuestas de valor claras: hacer llegar la electricidad desde cualquier planta de generación de energía hasta cualquier toma de corriente y automatizar las industrias desde la gestión de los recursos naturales hasta la entrega del producto final. Como patrocinador principal de la Fórmula E, la categoría internacional de automovilismo FIA íntegramente eléctrica, ABB está ampliando los límites de la movilidad eléctrica para contribuir a un futuro sostenible. ABB opera en más de 100 países y tiene unos 135.000 empleados. www.abb.com



    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel
    seitp202 abed7cab48a8d7b0c12582b90037316f