2006-12-21 - KNX è l’unico STANDARD INTERNAZIONALE per la Building Automation e la Domotica approvato in tutto il mondo. Risponde ai requisiti di entrambi gli standard europei, quali CENELEC EN50090 e CEN EN 13321-1. La sua recente approvazione come standard internazionale (ISO/IEC 14543-3) ora conferma l’importanza globale dello standard KNX.
Nei primi anni novanta sono sorte le specifiche precedenti a KNX: Batibus, EIB ed EHS. A quel tempo nessuno poteva prevederne gli sviluppi. In Europa, queste tre importantissime soluzioni per la Building Automation e la Domotica, inizialmente avevano cercato di sviluppare i loro mercati separatamente e di trovare anche un posto nella standardizzazione europea. Batibus ebbe successo soprattutto in Francia, Italia e Spagna, EIB più nei paesi tedeschi e nordici. EHS invece era la soluzione preferita per i produttori di elettrodomestici bianchi e bruni.
Nel 1997, i tre consorzi decisero di associarsi per sviluppare insieme il mercato delle “case intelligenti”. Lo scopo era quello di trovare un nuovo standard industriale comune da proporre come standard internazionale. La specifica KNX è stata pubblicata nel primo trimestre del 2002 dall’Associazione KNX, a quel tempo fondata di recente. È basata sulla specifica EIB, completata con nuovi meccanismi di configurazione e con mezzi di comunicazione originariamente sviluppati da Batibus ed EHS.
A Dicembre 2003, sia il protocollo KNX sia i due mezzi di trasmissione TP (twisted pair) e PL (power-line) sono stati approvati dai comitati nazionali europei e rettificati dall’ufficio tecnico del CENELEC come standard europeo EN 50090. Il mezzo di comunicazione KNX Radio Frequency è stato approvato a Maggio 2006.
Dato che KNX fornisce specifiche usate non solo per l’automazione di installazioni elettriche ma - fra l’altro - anche per applicazioni domestiche quali riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC), l’Associazione KNX ha proposto le sue specifiche anche al CEN per una pubblicazione come standard europeo per sistemi di controllo per la Building Automation. CEN ha accettato la proposta e le specifiche KNX sono state pubblicate da CEN come EN 13321-1.
In vista del grande interesse per prodotti compatibili KNX al di fuori dei paesi europei e della sua tecnologia del suono, KNX ha iniziato anche a muovere i primi passi necessari per far approvare il suo standard a livello internazionale. Paesi attivi in CENELEC hanno proposto EN 50090 per la standardizzazione da ISO/IEC alla fine del 2004. A Novembre 2006 il protocollo KNX è stato approvato per la pubblicazione come Standard Internazionale ISO/IEC 14543-3-x, inclusi i mezzi di trasmissione (TP, PL, RF, IP). Così KNX è l’unico STANDARD aperto per la Building Automation e la Domotica al mondo.
Nella sua veste di Standard internazionale KNX aumenterà la fiducia degli utenti e dei pianificatori nell’uso di sistemi di controllo intelligenti nelle case ed edifici in tutto il mondo. Grazie allo standard pubblicato, ora è disponibile una guida dedicata a chi fosse interessato all’uso dei sistemi di controllo per case ed edifici. KNX spera che la pubblicazione delle sue specifiche da ISO/IEC acceleri in modo considerevole lo sviluppo del mercato delle case intelligenti e offre i suoi servizi ai fornitori, installatori e utenti in tutto il mondo.
Fornitori non-europei che offrono prodotti basati su ISO/IEC 14543-3-X, potranno approfittare del ben sviluppato mercato europeo dei prodotti che rispondono a queste specifiche e saranno capaci di vendere i loro prodotti ad un gruppo di clienti già ben stabilito. Allo stesso tempo, fornitori ed installatori al di fuori d’Europa potranno ampliare i loro mercati nei propri paesi in quanto sin dall’inizio saranno capaci di offrire una vasta gamma di applicazioni.
Associandosi a KNX, imprese di tutto il mondo potranno sfruttare il know-how dell’associazione ed avranno la possibilità di includere i loro prodotti nell’ETS (Engineering Tool software) - un software per la messa in opera indipendente da produttori e prodotti. Inoltre, gli associati potranno partecipare ai programmi di collaborazione e di ricerca dell’Associazione KNX.
L’Associazione KNX è creatrice e proprietaria della tecnologia KNX – l’unico STANDARD aperto per tutte le applicazioni della Building Automation e la Domotica: illuminazione, controllo di tapparelle, sistemi di sicurezza, riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, monitoraggio, allarme, controllo dell’acqua, gestione di energia, misurazione, elettrodomestici, audio e molte altre applicazioni. KNX è l’unico standard per il controllo di case e edifici con un singolo strumento per la messa in opera, indipendente da produttori e prodotti, con una serie completa di mezzi di trasmissione supportati (TP, PL, RF ed IP) come anche una serie completa di modalità di configurazione supportate (modalità system, easy ed automatic). KNX è approvato come Standard Europeo (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e come Standard Internazionale (ISO/IEC 14543-3). Questo standard si basa su oltre 15 anni di esperienza nel mercato anche dai suoi predecessori EIB, EHS e BatiBUS. Oltre 100 società associate in tutto il mondo, da diversi domini applicativi, hanno circa 7.000 gruppi di prodotto certificati KNX nei loro cataloghi. L’Associazione KNX ha stipulato accordi di collaborazione con oltre 21.000 imprese installatrici in 70 paesi.
www.konnex.org
Per ulteriori informazioni / materiale stampa siete invitati a contattare: heinz.lux@konnex.org