News 03-10

19.07.2010

Autonome, drahtlose Geräte

Ladenburg Drahtlose Geräte haben in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen Einzug gehalten. Auch in der Prozessindustrie bietet der Einsatz drahtloser Feldgeräte zahlreiche Vorteile. Am ABB Forschungszentrum in Ladenburg beschäftigen sich Wissenschaftler mit sogenannten „autonomen Geräten“, also mit Feldgeräten wie Temperatur-, Druck- oder Durchflussmessern, bei denen sowohl die Datenübertragung als auch die Energieversorgung drahtlos funktioniert. Ziel ist die Entwicklung einer neuen Generation intelligenter, drahtloser und energieautonomer Feldgeräte und Sensoren, die nicht nur einen deutlich flexibleren Einsatz beim Kunden ermöglichen, sondern auch helfen, den Energieverbrauch und damit die Kosten nachhaltig zu senken. Aufgrund ihrer Vorteile werden solche durch „Energy Harvesting“ gestützten Systeme die klassischen auf Batterietechnik basierenden Geräte ergänzen. So betragen die Anschaffungskosten eines Gerätes, abhängig vom Einsatzgebiet, gerade einmal 10 % der Gesamtkosten, während die übrigen 90 % durch die Verkabelung dominiert werden. Zudem fallen geringere Wartungskosten an, da keine Batterien ausgetauscht werden müssen und so die Serviceintervalle verlängert werden können. Ausserdem kann auf grosse Mengen von Batterien verzichtet werden, was zusätzlich die Umwelt schont.


Drahtlose Feldgeräte versprechen ein hohes Einsparpotenzial, besonders bei Installation und Inbetriebnahme.

WEITERE INFOS:
phillipp.nenninger@de.abb.com

Engagement für Behindertensport

Bremen Vom 14. bis zum 19. Juni fanden in Bremen die Special Olympics National Games 2010 der geistig und mehrfachbehinderten Menschen statt. Neben rund 4.550 Special-Olympics-Athleten, 1.500 Trainern und Betreuern und 1.000 Familienangehörigen und Gästen war auch ABB wieder mit dabei. Der Technologiekonzern ist seit zehn Jahren Premiumpartner von Special Olympics Deutschland e. V. (SOD).
Zusätzlich zur finanziellen Förderung unterstützt ABB SOD durch das sogenannte „Corporate Volunteering“ – den freiwilligen Einsatz der ABB-Mitarbeiter im Rahmen der National Games. In den vergangenen Jahren haben nahezu 2.000 Mitarbeiter die Veranstaltungen als freiwillige Helfer unterstützt. Auch in Bremen waren wieder 150 ABB-Mitarbeiter von mehr als 20 Standorten im gesamten Bundesgebiet als Volunteers dabei.

WEITERE INFOS:
www.nationalgames.de



ABB Kundenzeitschrift connect - TitelbildDieser Artikel erschien in der Kundenzeitschrift
"connect" Ausgabe 03/2010

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Für die Suche innerhalb der connect, bitte zusätzlich "connect" eingeben.
    seitp202 a523709ee787b593c1257757003f4cf3