•   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Elementos de mando y señalización 22mm Nuevas clasificaciones IP67 e IP69K disponibles

    La gama compacta ABB de pulsadores, pilotos, selectores y cajas compactas de policarbonato ha superado los test de protección IP69K!

    Además ha superado los test para la protección IP67 respondiendo así a las exigencias de clientes pertenecientes a otros segmentos.

    De esta forma la gama compacta de elementos de mando y señalización de ABB son utilizables en entornos que requieren un alto grado de protección contra polvos, inmersiones, y chorros de alta presión y alta temperatura. Este nivel de protección es esencial en los segmentos de “food&beverage”, farmacéutica, y petroquímica.


    ¿Qué es IP69K?
    Está relacionado con las sistemas de limpieza de alta presión y alta temperatura. El “6” indica el nivel de protección contra polvos externos, El “9” indica el nivel de protección contra spray de alta presión, y “K” indica la elevada temperatura del agua que puede soportar.

    La protección IP69K se estableció en 1993 como estándar DIN40050-9. Inicialmente se concibió para el sector de los vehículos, para medir la protección contra objetos externos como polvos, suciedad, agua de alta presión, contactos involuntarios.

    El estándar IP69K requiere que la presión del agua sea de 100 bares, con una velocidad de 15 l/minuto, a una temperatura de 80º C.

    La boquilla que pulveriza el agua se encuentra a 10 cm del producto.
    El chorro se aplica sobre el producto, mientras rueda a 5 rpm, con ángulos de 0º, 30º, 60º, y 90º, durante 30 segundos por cada ángulo.
    IP69K UL Type 4
    Así como la UL Type 4, la IP69K garantiza que el producto esté protegido contra infiltración de agua durante un lavado.Aquí terminan las similitudes.

    El test para la UL Type 4 se hace utilizando agua por manguera en las siguientes condiciones: grandes volúmenes de agua (246 l/minuto), a baja presión y a grande distancia (3-3,7 m), durante un minuto. Se puede comparar con un chorro de manguera de bomberos.
    El test para IP69K tiene en consideración distancias más cortas (10 cm), con bajo volúmenes, y alta presión-y-temperatura. Muchas veces las distancias de limpieza son más cercanas de 3-3,7m. En este caso la protección UL Type 4X podría ser insuficiente y por esto se pone necesaria la protección IP69K.

    ¿Qué es IP67?
    La protección IP67 está especificada y contemplada en el estándar IEC60529. El producto con IP67 está protegido contra los efectos de inmersiones temporáneas en agua (máx. 30 minutos).

    Una situación típica de aplicación se tiene cuando se vierte un líquido sobre una caja con pulsadores montados; se evitan efectos dañinos por la entrada de líquido.
    La IP67 garantiza también la protección contra polvo.


    Beneficios de las protecciones IP67 e IP69K



    Contra polvo, inmersiones involuntarias, y chorros de agua de alta presión y alta temperatura.

    ABB ofrece dos gamas completas de elementos de mando y señalización.
    Las dos proporcionan protecciones adicionales, incluyendo la UL Type 1, 3R, 4, 4X, 12 y 13.


    Beneficios de los sistemas de alta presión:
    • Se utiliza menos agua para obtener el mismo resultado que en sprays de baja presión
    • Se utiliza menos cantidad de detergentes (que se mezclan proporcionalmente a la cantidad de agua), reduciendo los costes de tratamiento y mejorando el estado del ambiente.
    Mejor dicho, “Menos dinero derrochado”.
    • Se ha observado que para un operador la limpieza resulta más fácil y efectiva utilizando un sistema de alta presión en lugar de un limpiado de baja presión.
    • La temperatura alta permite la eliminación de impurezas y bacterias de la superficie.


    Segmentos que requieren IP67 e IP69K

    • Procesadores de alimentos
    • Farmacéutica
    • Petroquímica
    • Tratamiento de Aguas
    • Embotellado
    • Transporte pesado
    • Procesamiento de aguas residuales


    seitp222 c535cb26e67f8119c125759e005a4f2a