Per poter installare un motore in una zona a rischio è necessario ottenere l’approvazione del progetto da parte di un ente certificatore (obbligatorio per le zone 0, 20, 1, 21) con l’attestazione della conformità del motore alle normative IEC o EN pertinenti alla zona in questione.
Il mercato unico europeo per apparecchiature a rischio di esplosione impone una qualifica unificata da parte di detti enti certificatori. Nell’ambito delle Direttive ATEX questi enti costituiscono un gruppo chiamato "ExNBG" (Notified Bodies Group for Ex-equipment [Gruppi certificatori per apparecchi a rischio di esplosione) il quale garantisce che tutti questi Enti certificatori operino in base a direttive unificate per definire un sistema comparabile per verificare i requisiti di ATEX.
Un Ente certificatore è un ente indipendente certificato da una Commissione Europea in base a criteri definiti nella Direttiva ATEX 94/9/EC.
L’ExNB (Ente certificatore) rilascia l’approvazione in base alla quale i motori soddisfano la Direttiva ATEX 94/9/EC ed emette i due certificati riportati qui di seguito:
- un certificato di Assicurazione Qualità
- un certificato di verifica tipo CE
Il certificato di Assicurazione Qualità rilasciato da ExNB ad ABB attesta che nel processo produttivo sono stati rispettati i rigidi requisiti contenuti nelle Direttive ATEX. Il processo produttivo di ABB è già conforme alla direttiva EN 13980 “Atmosfera potenzialmente a rischio di esplosione - Applicazione dei sistemi di qualità” – compatibile con ISO 9001:2000 entrata in vigore nel 2003, e che sostituisce il certificato di Assicurazione Qualità.
La "Verifica tipo CE"conferma che la validità del protocollo tecnico definito da ABB è conforme alla Direttiva ATEX. Tutte le prove e le verifiche dei campioni sono state prese in esame da ExNB.
In base ai due certificati rilasciati al costruttore:
- ABB è autorizzata ad applicare il marchio CE sul motore.
- Il costruttore deve emettere la "Dichiarazione di conformità CE" in base all’Allegato X della Direttiva 94/9/EC. Questo documento viene fornito ai clienti affinché possano installare il motore.
- Le istruzioni per la manutenzione e l’installazione devono essere fornite con il motore ai sensi di quanto disposto all’Allegato II alla Direttiva 94/9/EC.
Una "Dichiarazione di conformità CE" rappresenta un impegno scritto da parte di ABB in base al quale si attesta che il motore è conforme alla Direttiva ATEX di EHSR, e pertanto i due certificati consegnati al costruttore non vengono inviati al cliente. Nella Dichiarazione di conformità CE viene dichiarato che:
- il processo produttivo utilizzato per il motore è conforme con i requisiti di qualità imposti dalla Direttiva ATEX 94/9/EC
- il progetto del motore è conforme al progetto approvato dall’Ente certificatore per la categoria in questione.
L’elenco completo degli Enti certificatori approvati dalla Commissione Europea per ATEX è disponibile sul sito ATEX
http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex
ABB collabora con l’ExNB e sui motori a rischio di esplosione viene impresso il marchio CE e il numero ExNB:
I certificati rilasciati dall’ExNBG sono vincolanti per tutti i requisiti contrassegnati con categoria 1 e categoria 2.
La Direttiva ATEX 94/9/EC permette al costruttore del prodotto di emettere una autocertificazione di conformità per la categoria 3 in base alla quale tutti i requisiti della direttiva sono stati rispettati e il progetto è stato riconosciuto per la categoria 3 (EN 50021) ai sensi della direttiva EN.