Die wieder aufgebaute Schrannenhalle ist ein neues Highlight in dem an architektonischen Glanzstücken nicht armen München. Das Ingenieurbüro ecoPLAN zeichnete für die Haustechnik des Gebäudekomplexes verantwortlich. ABB Frequenzumrichter ACH550 sorgen heute in der Schrannenhalle und den beiden Kopfbauten für einen energieeffizienten Betrieb der Lüftungsanlagen.
„Die Planung der Haustechnik stellte für uns eine Herausforderung dar, die wir gerne angenommen haben“, betont Clemens Scherer, einer der beiden ecoPLAN-Geschäftsführer. Die Abluftführung erfolgt in der Halle stirnseitig über zwei große Gitter – die Luftleistung im gesamten Gebäudekomplex beträgt rund 400.000 m³/h.
Die Leistungsregulierung der Ventilatoren erfolgt mit 13 ABB-Frequenzumrichtern vom Typ ACH550 in den Leistungsgrößen 1,1 kW bis 18,5 kW. Alle gängigen Feldbusse, darunter auch das in der Schrannenhalle in der Gebäudetechnik zum Einsatz kommende offene Kommunikationsprotokoll BACnet, werden durch die Geräte unterstützt.
Der ACH550 besitzt eine abnehmbare Steuertafel, die zum Kopieren von Parametern durch den Frequenzumrichter verwendet werden kann – für Clemens Scherer ein interessantes Feature: „Die Steuertafel hat mir gefallen. Durch Clip-in kann man das Handgerät für alle Umrichter nutzen.“
Energieeffizienz war wichtiger Punkt
Ein ausschlaggebender Punkt für ihn war auch die Energieeffizienz der Frequenzumrichter. Die ACH550 besitzen eine aktivierte Flussoptimierung, mit der für die jeweilige Belastung die richtige Magnetisierung des Motors sichergestellt und die Energieeinsparung automatisch optimiert wird. „In Zeiten steigender Energiekosten ist jeder Bauherr darauf aus, energieeffiziente Anlagen zu bauen, um die Betriebskosten im Rahmen zu halten. Eine durch Frequenzumrichter geregelte Lüftungsanlage ist einer von vielen Punkten, die dazu beitragen“, erklärt Scherer.
Als weiteren großen Vorteil nennt er die Flexibilität, die der Frequenzumrichter-Betrieb zur Folge hat: „Mit den Umrichtern hat man die Möglichkeit, die Luftleistung auch nachträglich noch anzupassen. Das war bei diesem Projekt extrem wichtig, weil wir uns bei allen Anlagen frühzeitig für den Frequenzumrichter entscheiden mussten.“
Für Clemens Scherer war es eine gute Entscheidung, auf den ACH550 zu setzen: „Wir haben mit den Geräten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Bedienungsführung ist sehr gut. Die Lüftungsanlagen funktionieren einwandfrei.“