Direttiva sui Prodotti (ATEX 95)

La Direttiva sui Prodotti ATEX 95 definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) applicabili alle attrezzature, come il motore, destinate ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive contenenti gas o polveri combustibili. Per ottenere la certificazione in conformità con ATEX 95 l’attrezzatura deve essere classificata in una delle tre categorie. Per i motori si applicano solo le categorie 2 e 3. Nella Direttiva sui Prodotti non esiste la nozione delle zone in quanto è stata sostituita dalle categorie.



Principali differenze in relazione alle direttive precedentiConseguenze per i produttori e gli utenti finali
  • Copre le attrezzature elettriche e nont
  • Nuove oprassi di progettazione e manutenzione
  • Include i requisiti EHSR per polveri e gas; vapori e nubi senza specificare soluzioni descrittive
  • Nuovo concetto di installazione e di scelta dell’attrezzatura
  • Richiede un’ispezione per la qualità da parte dell’organismo notificato ExNB
    presso il produttore e il subappaltatore che manipolano componenti Ex (sistema per l’ispezione della qualità da parte dell’organismo notificato Ex ogni tre anni)
  • Nuovo processo produttivo
  • Livello di qualità superiore
  • Richiede una persona responsabile in relazione alle questioni Ex presso l’azienda produttrice per tutti i prodotti Ex
    • Garanzia di sicurezza per diversi anni
    hj
    Standard
    kNew ENOld EN
    EN 60079-0 EN 50014General requirements
    EN 60079-2 EN 50016'p' Protection
    EN 60079-1 EN 50018'd' Protection
    EN 60079-7 EN 50019'e' Protection
    EN 60079-15 EN 50021'n' Protection
    EN 61241-1 EN 50281-1-1Protection by enclosures "tD" ('D' or 'DIP')
    EN 13463-1Non-Electrical equipments

    I motori conformi alla direttiva ATEX 95 rispettano:
    • LVD (Low Voltage Directive) 73/23/CEE rettificata dalla 93/68/CEE
    • Direttiva EMC 89/336/CEE rettificata dalla 92/31/CEE e dalla 93/68/CEE
    • Direttiva sui macchinari 98/37/CEE (Articolo 1.5.7)

    Referenze:
    • http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex
    • Directive 94/9/EC : Equipment and Protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX Directive known as ATEX 95 with reference to the Treaty of Amsterdam: 2.10.1997)
    • Directive 1999/92/EC: Minimum requirements for improving the health and safety protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (ATEX Directive known as ATEX 137 with reference to the Treaty of Amsterdam: 2.10.1997)
    • Guidelines on the application of Directive 94/9/EC : July 2005 Ed. 2
    • Guide of good practice for implementing Directive 1999/92/EC : 25.8.2003
    • 1st 26.1.2000 and 2nd 5.12.2000 Corrigendum's to Directive 94/9/EC
    • Consolidated text of Directive 94/9/EC : 20.11.2003

      •   Cancel
        • Twitter
        • Facebook
        • LinkedIn
        • Weibo
        • Print
        • Email
      •   Cancel

      Your preferences:

      ABB contact for United States of America

      seitp322 6cd45ac100403075c1256ef9004ad4c8