Baureihe DELTAplus

Die DELTAplus Meter sind eine neue Generation elektronischer Energieverbrauchszähler mit MID-Zulassung. Die Geräte sind platzsparend, zuverlässig, unempfindlich gegen Störimpulse und geeignet für den Wechsel- und Drehstromeinsatz (3- oder 4-Leiter). Da die Zähler keine mechanisch beweglichen Teile enthalten, können sie problemlos lageunabhängig auf Hutprofilschienen nach DIN EN 60715 aufgeschnappt werden. Als Zwischenzähler sind sie universell in Industrieanlagen, in gewerblichen Zweckbauten, in Bürogebäuden, in Freizeiteinrichtungen und in Haushalten einsetzbar.

DELTAplus

Die DELTAplus Energieverbrauchszähler sind unterteilt in verschiedene Bauvarianten passend für jede Anwendung. In der Tabelle unten werden die Hauptunterschiede der Varianten dargestellt. Jeder Zähler ist natürlich auch als Direktmessende Version bis 80A erhältlich.

Produktmerkmale

  • Präzise Erfassung des Energieverbrauchs (kWh, auch kvarh mit Kombizähler), ablesbar durch multifunktionales LCD-Display
  • Für 2-, 3- und 4- Leiter-Stromnetze beliebiger Belastung (50 / 60 Hz)
  • Direktanschluss bis 80 A (Messbereich von 0,05 A bis 80 A)
  • Wandleranschluss (/1 A und /5 A) mit Wandlerzähler
  • Genauigkeitsklassen 1 oder 2
  • Tarifzähler mit 4 Tarifen
  • Beglaubigt gemäß MID-Richtlinie
  • Überprüfung der Verdrahtung mit „Installations-Selbsttest“
  • Ein Zählertyp für alle Spannungen von 100 bis 500V bei z.B. 3-Leiter-Stromnetzen
  • System pro M-Design: aufschnappbar auf 35mm DIN-Schiene

  Standard Delta-Meter M-Bus Delta-Meter LON-Bus Delta-Meter
         
Kommunikations-
schnittstelle:
S0-Impulsausgang und IR-Schnittstelle M-Bus-Schnittstelle und IR-Schnittstelle LON-Bus-Schnittstelle und IR-Schnittstelle
         
Netzüberwachungs-
funktion
auf dem
LCD-Display
auf dem
LCD-Display
auf dem
LCD-Display, LON-Bus
         
Programmierbares
Wandlerverhältnis:
ja ja ja
         
Installations-
Selbsttest:
automatisch automatisch automatisch
         
Temperaturbereich: - 25ºC bis + 55ºC - 25ºC bis + 55ºC - 25ºC bis + 55ºC




    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Your preferences:

    ABB contact for United States of America

    Dokumentation

    seitp329 24018465b1023d3cc1256ff200439cc2