AC500-eCo PLC

Expansión de la plataforma AC500

Concepto escalable único, coste óptimo...


¿Cómo puede contribuir MÁS el AC500-eCo a su éxito?



El retorno de la inversión es uno de los beneficios claves de las nuevas CPU’s AC500-eCo

Comprar lo justo y necesario y nada más, reducir los tiempos de ingeniería y puesta en marcha, tener bajo control los costes asociados al mantenimiento, y por último pero no menos importante, sacar provecho de la experiencia y profesionalidad de ABB para darles a ustedes y a sus clientes un margen competitivo

PLC económico para soluciones simples y medianas

Proteger su inversión: hardware y software compatibles con toda la plataforma AC500
  • Solución económica: aplicaciones con entradas de interrupción, entradas para contaje rápido y salidas PWM
  • Solución compacta: canales digitales y analógicos integrados en la propia CPU
  • Solución para ahorrar tiempo: posibilidad de utilizar los puertos de comunicación serie para programación y comunicación de forma simultánea.



¿Cómo el AC500-eCo puede combinarse y adaptarse MÁS a sus necesidades?



Inversión segura:

Programación basada en el estándar internacional IEC 61131-3 (LD, FBD, ST, SFC, IL)
  • Compatibilidad total con todos los módulos de E/S S500, del más básico al más avanzado
  • Número máximo de E/S: 239
  • Comunicación con E/S remotas mediante Modbus y CS31
  • Diagnóstico rápido mediante LED’s integrados para visualizar el estado del PLC
  • Reutilización de los bloques función de usuario creados anteriormente con las CPU’s AC500

Fácil mantenimiento:
  • Datos remanentes sin bateria
  • Programa de usuario transferible mediante una tarjeta SD (estándar y opcional) sin utilizar la herramienta de programación y sin cable
  • Conectores desenchufables para facilitar el cambio de producto



¿Cómo beneficiarse MÁS del AC500-eCo?



Aprendizaje fácil gracias a su alta compatibilidad:

Una única herramienta de programación para toda la plataforma AC500, basada en CoDeSys
  • Las librerías AC500 existentes son compatibles y utilizables de forma inmediata

Fácil de programar:
  • Ciclo de scan de las CPU’s muy rápido y amplia memoria de programa de 128 kB
  • 6 lenguajes de programación disponibles

Fácil puesta en marcha:
  • Modo simulación para probar la aplicación sin hardware y reducir el tiempo de puesta en marcha
  • Canales configurables que permiten adaptarse a las necesidades hasta el último minuto
  • Herramientas de diagnóstico integradas y listas para utilizar: tendencias, alarmas, etc


    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Your preferences:

    ABB contact for United States of America

    seitp329 2b61760d1c3e62a483257677005872f9