点击浏览大图
2010年,德逸系列USB充电插座荣获中国创新设计红星奖。

德逸equip系列

纤巧、精炼、安全

德逸equip系列是ABB继德韵solo系列以后推出的一款功能强大的开关插座系列产品。上市以来,以其独有的特点和干练的设计深受消费者欢迎。

直边外框,精练又不乏动感,既考虑到市场的要求又满足了审美的需要;带灯和装饰线开关采用了二次注塑工艺,外观更精巧;超薄设计,面板厚度仅为9毫米,纤巧紧贴墙面,使开关插座更好地融于整个家居设计;安全节能,特色产品给您更好的诠释,无微不至地关爱您的品质生活。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11111 1111

  • 开关特点
    1. 超大翘板,轻薄设计
    大翘板设计,手感舒适,启闭干脆;面板轻薄,更加美观。

    2. 材质优良,更加耐用
    采用优质PC材料,提高产品的阻燃性能,长期使用不易变形变色。

    3. 轻薄设计,空间充足
    面板厚度仅为9mm,贴近墙面,更加美观,功能件厚度仅1.2cm,有利于接线和散热。

    4. 银合金触点,通过电流大
    银镍合金触点具有电阻率低、导电性能好的有点,同时抗熔焊性及抗电弧侵蚀 性能优良稳定,耐磨损,机械强度高,寿命长。

    5. 通过荧光灯测试,适合大负载回路
    开关标注为10AX"X"代表通过了国家荧光灯负载测试。

    6. 多重保护,确保使用安全
    电子类开关具有短路过载保护功能,保护开关及线路中的灯具免受损坏。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1111111111

    • 插座特点
      1. 采用锡磷青铜,插拔紧固
      插座铜片使用锡磷青铜材料,强度高,塑性好,具有良好导电性,不易变形。

      2. 防触电保护门设计,确保儿童安全
      电源插座均带保护门,防止儿童触电。

      3. 增设防雷功能,保护生命安全
      增设防雷模块,多一层保护,有效降低雷击以及过电压对人身和财产造成的损害。

      4. 结构设计独特,插拔配合准确
      圆柱型插头、扁平插头都有专用插套,保证电流的稳定性。

      5. 配制图标和载标卡,方便使用
      信息插座的图标和载标卡,可以轻松识别插口用途以及回路,便于使用及检查。

      6. 远距设计,降低使用互扰性
      二、三孔间距达到42mm,可以同时插上两个大插头,提高使用效率。

      •   Cancel
        • Twitter
        • Facebook
        • LinkedIn
        • Weibo
        • Print
        • Email
      •   Cancel

      Your preferences:

      ABB contact for United States of America

      seitp329 df33742b230848014825733d00255cf6