Das System pro M compact® umfasst das weltweit größte Programm an Sicherungsautomaten, Schutzschaltern und dem dazu notwendigen Zubehör. Ob bei Hausinstallationen oder bei großen gewerblich-industriellen Projekten: Die Geräte der System pro M compact® Baureihe sind universell einsetzbar und bieten optimale Problemlösungen – technisch und wirtschaftlich.
Kontinuierliche Weiterentwicklungen ermöglichen neue Applikationen und stehen für optimierte elektrische Leistungsparameter.
Das umfassende Zubehör erlaubt die unterschiedlichsten Anwendungen.
Intelligente Innovationen zahlen sich aus: Diese Baureihe macht die Installation einfacher , schneller und wirtschaftlicher.
Ein bezeichnendes Highlight dabei: die gegenläufige Zylinder-Hub-Klemme. Sie macht Schluss mit dem Problem loser Kabel und schließt damit eine wesentliche Fehlerquelle herkömmlicher Installationen von vorneherein aus. Unfälle auf Grund fehlerhafter Verdrahtung gehören mit Sicherheit der Vergangenheit an.
Die doppelstöckige Anschlussklemme hat ein hohes Anzugsdrehmoment für Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 35 mm2. Das Verdrahten wird einfacher: Die Querverdrahtungsschienen sind am hinteren Teil der Klemme untergebracht, das ein Fehlstecken der Leiter unmöglich macht . Die Einspeisung kann von oben oder unten gewählt werden. Neu im Programm sind Sicherungsautomatien mit schraubenloser Abgangstechnik. Zwei starre oder flexible Leiter bis 4 qmm können ohne zusätzliches Werkzeug abgangsseitig gesteckt werden.
Das Gerätekonzept ist ohne Geräteschultern ausgelegt. So ergibt sich im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen mehr Arbeitsraum – mehr Platz für effizientere, sichere Verdrahtung mit besonders guten Sichtverhältnissen. Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter der Baureihe System pro M compact® können dank ihrer patentierten, neuartigen Schnellbefestigung ohne Werkzeug von der Hutschiene aus einem Geräteverbund ohne lösen der Querverdrahtung entfernt werden.
Auch die äußeren „Rahmenbedingungen“ der System pro M compact® Serie orientieren sich in jedem Detail an der Maxime Zeit- und Kostenersparnis. Die Typen- und Produktbezeichnungen auf der Vorderseite der Geräte ermöglichen zum Beispiel das Finden auf einen Blick. Die Multiverpackungen verfügen über entsprechende Vorstanzungen und vereinfachen damit in hohem Maß die Lagerhaltung.
Das System pro M compact® Produktsortiment