| ONUR139PG | - | - | - |
| ONU1PG | - | - | - |
| ONU2PG | - | - | - |
| ONU3PG | - | - | - |
| ONU4PG | - | - | - |
| ONU1KG | - | - | - |
| ONU3KG | - | - | - |
| ONURR1PG | - | - | - |
| ONURR3PG | - | - | - |
| ONU2PB/A-0-K | - | - | - |
| ONU1PG/A-0-K | - | - | - |
| ONU2PG/A-0-K | - | - | - |
| ONU1PB/A-0-K | - | - | - |
| ONU1PB/K-0-A | - | - | - |
| ONU2PB/K-0-A | - | - | - |
| ONU1M/A-0-K | - | - | - |
| ONU2M/K-0-A | - | - | - |
| ONU2M/A-0-K | - | - | - |
| ONU1KB/A-0-K | - | - | - |
| OT250E03CP | 3 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT200E04CP | 4 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT200E03CP | 3 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT400E03CP | 3 |
| (690V) 400 A |
| (500V) 400 A |
| (380 ... 415V) 400 A |
|
| (690 V) 400 A |
| (500 V) 400 A |
| (380 ... 415 V) 400 A |
|
| OT400E04CP | 4 |
| (690V) 400 A |
| (500V) 400 A |
| (380 ... 415V) 400 A |
|
| (690 V) 400 A |
| (500 V) 400 A |
| (380 ... 415 V) 400 A |
|
| OT160E03CP | 3 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT315E03CP | 3 |
| (690V) 315 A |
| (500V) 315 A |
| (380 ... 415V) 315 A |
|
| (690 V) 315 A |
| (500 V) 315 A |
| (380 ... 415 V) 315 A |
|
| OT160E03WCP | 3 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT250E03WCP | 3 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT200E03WCP | 3 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT160E04WCP | 4 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT200E04WCP | 4 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT250E04WCP | 4 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT250E04CP | 4 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT315E04CP | 4 |
| (690V) 315 A |
| (500V) 315 A |
| (380 ... 415V) 315 A |
|
| (690 V) 315 A |
| (500 V) 315 A |
| (380 ... 415 V) 315 A |
|
| OT160E04CP | 4 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT200E12CP | 3 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT160E12CP | 3 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT250E12CP | 3 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT400E12CP | 3 |
| (690V) 400 A |
| (500V) 400 A |
| (380 ... 415V) 400 A |
|
| (690 V) 400 A |
| (500 V) 400 A |
| (380 ... 415 V) 400 A |
|
| OT315E12CP | 3 |
| (690V) 315 A |
| (500V) 315 A |
| (380 ... 415V) 315 A |
|
| (690 V) 315 A |
| (500 V) 315 A |
| (380 ... 415 V) 315 A |
|
| OT160E13CP | 4 |
| (690V) 160 A |
| (500V) 160 A |
| (380 ... 415V) 160 A |
|
| (690 V) 160 A |
| (500 V) 160 A |
| (380 ... 415 V) 160 A |
|
| OT200E13CP | 4 |
| (690V) 200 A |
| (500V) 200 A |
| (380 ... 415V) 200 A |
|
| (690 V) 200 A |
| (500 V) 200 A |
| (380 ... 415 V) 200 A |
|
| OT250E13CP | 4 |
| (690V) 250 A |
| (500V) 250 A |
| (380 ... 415V) 250 A |
|
| (690 V) 250 A |
| (500 V) 250 A |
| (380 ... 415 V) 250 A |
|
| OT315E13CP | 4 |
| (690V) 315 A |
| (500V) 315 A |
| (380 ... 415V) 315 A |
|
| (690 V) 315 A |
| (500 V) 315 A |
| (380 ... 415 V) 315 A |
|
| OT400E13CP | 4 |
| (690V) 400 A |
| (500V) 400 A |
| (380 ... 415V) 400 A |
|
| (690 V) 400 A |
| (500 V) 400 A |
| (380 ... 415 V) 400 A |
|
| OT630E03CP | 3 |
| (690V) 630 A |
| (500V) 630 A |
| (380 ... 415V) 630 A |
|
| (690 V) 630 A |
| (500 V) 630 A |
| (380 ... 415 V) 630 A |
|
| OT630E04CP | 4 |
| (690V) 630 A |
| (500V) 630 A |
| (380 ... 415V) 630 A |
|
| (690 V) 630 A |
| (500 V) 630 A |
| (380 ... 415 V) 630 A |
|
| OT800E04CP | 4 |
| (690V) 800 A |
| (500V) 800 A |
| (380 ... 415V) 800 A |
|
| (690 V) 800 A |
| (500 V) 800 A |
| (380 ... 415 V) 800 A |
|
| OT800E03CP | 3 |
| (690V) 800 A |
| (500V) 800 A |
| (380 ... 415V) 800 A |
|
| (690 V) 800 A |
| (500 V) 800 A |
| (380 ... 415 V) 800 A |
|
| OT630E12CP | 3 |
| (690V) 630 A |
| (500V) 630 A |
| (380 ... 415V) 630 A |
|
| (690 V) 630 A |
| (500 V) 630 A |
| (380 ... 415 V) 630 A |
|
| OT800E12CP | 3 |
| (690V) 800 A |
| (500V) 800 A |
| (380 ... 415V) 800 A |
|
| (690 V) 800 A |
| (500 V) 800 A |
| (380 ... 415 V) 800 A |
|
| OT630E13CP | 4 |
| (690V) 630 A |
| (500V) 630 A |
| (380 ... 415V) 630 A |
|
| (690 V) 630 A |
| (500 V) 630 A |
| (380 ... 415 V) 630 A |
|
| OT800E13CP | 4 |
| (690V) 800 A |
| (500V) 800 A |
| (380 ... 415V) 800 A |
|
| (690 V) 800 A |
| (500 V) 800 A |
| (380 ... 415 V) 800 A |
|
| OT1250E03CP | 3 |
| (690V) 1250 A |
| (500V) 1250 A |
| (380 ... 415V) 1250 A |
|
| (690 V) 1250 A |
| (500 V) 1250 A |
| (380 ... 415 V) 1250 A |
|
| OT1250E04CP | 4 |
| (690V) 1250 A |
| (500V) 1250 A |
| (380 ... 415V) 1250 A |
|
| (690 V) 1250 A |
| (500 V) 1250 A |
| (380 ... 415 V) 1250 A |
|
| OT1000E04CP | 4 |
| (690V) 1000 A |
| (500V) 1000 A |
| (380 ... 415V) 1000 A |
|
| (690 V) 1000 A |
| (500 V) 1000 A |
| (380 ... 415 V) 1000 A |
|
| OT1000E03CP | 3 |
| (690V) 1000 A |
| (500V) 1000 A |
| (380 ... 415V) 1000 A |
|
| (690 V) 1000 A |
| (500 V) 1000 A |
| (380 ... 415 V) 1000 A |
|
| OT1600E03CP | 3 |
| (690V) 1600 A |
| (500V) 1600 A |
| (380 ... 415V) 1600 A |
|
| (690 V) 1600 A |
| (500 V) 1600 A |
| (380 ... 415 V) 1600 A |
|
| OT1600E04CP | 4 |
| (690V) 1600 A |
| (500V) 1600 A |
| (380 ... 415V) 1600 A |
|
| (690 V) 1600 A |
| (500 V) 1600 A |
| (380 ... 415 V) 1600 A |
|
| OT1000E12CP | 3 |
| (690V) 1000 A |
| (500V) 1000 A |
| (380 ... 415V) 1000 A |
|
| (690 V) 1000 A |
| (500 V) 1000 A |
| (380 ... 415 V) 1000 A |
|
| OT1000E22CP | 4 |
| (690V) 1000 A |
| (500V) 1000 A |
| (380 ... 415V) 1000 A |
|
| (690 V) 1000 A |
| (500 V) 1000 A |
| (380 ... 415 V) 1000 A |
|
| OT1000E13CP | 4 |
| (690V) 1000 A |
| (500V) 1000 A |
| (380 ... 415V) 1000 A |
|
| (690 V) 1000 A |
| (500 V) 1000 A |
| (380 ... 415 V) 1000 A |
|
| OT1600E12CP | 3 |
| (690V) 1600 A |
| (500V) 1600 A |
| (380 ... 415V) 1600 A |
|
| (690 V) 1600 A |
| (500 V) 1600 A |
| (380 ... 415 V) 1600 A |
|
| OT1600E22CP | 4 |
| (690V) 1600 A |
| (500V) 1600 A |
| (380 ... 415V) 1600 A |
|
| (690 V) 1600 A |
| (500 V) 1600 A |
| (380 ... 415 V) 1600 A |
|
| OT1600E13CP | 4 |
| (690V) 1600 A |
| (500V) 1600 A |
| (380 ... 415V) 1600 A |
|
| (690 V) 1600 A |
| (500 V) 1600 A |
| (380 ... 415 V) 1600 A |
|
| OT1250E12CP | 3 |
| (690V) 1250 A |
| (500V) 1250 A |
| (380 ... 415V) 1250 A |
|
| (690 V) 1250 A |
| (500 V) 1250 A |
| (380 ... 415 V) 1250 A |
|
| OT1250E22CP | 4 |
| (690V) 1250 A |
| (500V) 1250 A |
| (380 ... 415V) 1250 A |
|
| (690 V) 1250 A |
| (500 V) 1250 A |
| (380 ... 415 V) 1250 A |
|
| OT1250E13CP | 4 |
| (690V) 1250 A |
| (500V) 1250 A |
| (380 ... 415V) 1250 A |
|
| (690 V) 1250 A |
| (500 V) 1250 A |
| (380 ... 415 V) 1250 A |
|
| OT2500E12CP | 3 |
| (500V) 2500 A |
| (380 ... 415V) 2500 A |
| - |
| OT2500E13CP | 4 |
| (500V) 2500 A |
| (380 ... 415V) 2500 A |
| - |
| OT2500E22CP | 4 |
| (500V) 2500 A |
| (380 ... 415V) 2500 A |
| - |
| OT2500E04CP | 4 |
| (500V) 2500 A |
| (380 ... 415V) 2500 A |
| - |
| OT2000E03CP | 3 |
| (500V) 2000 A |
| (380 ... 415V) 2000 A |
| - |
| OT2000E04CP | 4 |
| (500V) 2000 A |
| (380 ... 415V) 2000 A |
| - |
| OT2000E12CP | 3 |
| (500V) 2000 A |
| (380 ... 415V) 2000 A |
| - |
| OT2000E13CP | 4 |
| (500V) 2000 A |
| (380 ... 415V) 2000 A |
| - |
| OT2000E22CP | 4 |
| (500V) 2000 A |
| (380 ... 415V) 2000 A |
| - |
| OT16F3C | 3 |
| (690V) 10 A |
| (500V) 16 A |
| (380 ... 415V) 16 A |
|
| (690 V) 16 A |
| (500 V) 16 A |
| (380 ... 415 V) 16 A |
|
| OT16F4C | 4 |
| (690V) 10 A |
| (500V) 16 A |
| (380 ... 415V) 16 A |
|
| (690 V) 16 A |
| (500 V) 16 A |
| (380 ... 415 V) 16 A |
|
| OT25F3C | 3 |
| (690V) 25 A |
| (500V) 25 A |
| (380 ... 415V) 25 A |
|
| (690 V) 25 A |
| (500 V) 25 A |
| (380 ... 415 V) 25 A |
|
| OT25F4C | 4 |
| (690V) 25 A |
| (500V) 25 A |
| (380 ... 415V) 25 A |
|
| (690 V) 25 A |
| (500 V) 25 A |
| (380 ... 415 V) 25 A |
|
| OT40F3C | 3 |
| (690V) 40 A |
| (500V) 40 A |
| (380 ... 415V) 40 A |
|
| (690 V) 40 A |
| (500 V) 40 A |
| (380 ... 415 V) 40 A |
|
| OT40F4C | 4 |
| (690V) 40 A |
| (500V) 40 A |
| (380 ... 415V) 40 A |
|
| (690 V) 40 A |
| (500 V) 40 A |
| (380 ... 415 V) 40 A |
|
| OT100F3C | 3 |
| (690V) 100 A |
| (500V) 100 A |
| (380 ... 415V) 100 A |
|
| (690 V) 100 A |
| (500 V) 100 A |
| (380 ... 415 V) 100 A |
|
| OT100F4C | 4 |
| (690V) 100 A |
| (500V) 100 A |
| (380 ... 415V) 100 A |
|
| (690 V) 100 A |
| (500 V) 100 A |
| (380 ... 415 V) 100 A |
|
| OT125F3C | 3 |
| (690V) 125 A |
| (500V) 125 A |
| (380 ... 415V) 125 A |
|
| (690 V) 125 A |
| (500 V) 125 A |
| (380 ... 415 V) 125 A |
|
| OT125F4C | 4 |
| (690V) 125 A |
| (500V) 125 A |
| (380 ... 415V) 125 A |
|
| (690 V) 125 A |
| (500 V) 125 A |
| (380 ... 415 V) 125 A |
|
| OT63F3C | 3 |
| (690V) 63 A |
| (500V) 63 A |
| (380 ... 415V) 63 A |
|
| (690 V) 63 A |
| (500 V) 63 A |
| (380 ... 415 V) 63 A |
|
| OT63F4C | 4 |
| (690V) 63 A |
| (500V) 63 A |
| (380 ... 415V) 63 A |
|
| (690 V) 63 A |
| (500 V) 63 A |
| (380 ... 415 V) 63 A |
|
| OT80F3C | 3 |
| (690V) 80 A |
| (500V) 80 A |
| (380 ... 415V) 80 A |
|
| (690 V) 80 A |
| (500 V) 80 A |
| (380 ... 415 V) 80 A |
|
| OT80F4C | 4 |
| (690V) 80 A |
| (500V) 80 A |
| (380 ... 415V) 80 A |
|
| (690 V) 80 A |
| (500 V) 80 A |
| (380 ... 415 V) 80 A |
|
| OT2500E03CP | 3 |
| (500V) 2500 A |
| (380 ... 415V) 2500 A |
| - |