Please note! This product is not distributed for use in your selected country (United States of America).

Non-Fusible Disconnect Switches

Reduce the number of hits by making selections below.

 

Number of Poles

Rated Operational Current

AC-21A

Rated Operational Current

AC-22A

Rated Operational Current

AC-23A

Number of total hits:220
Hits per page, show
Product

Number of Poles

Rated Operational Current

AC-21A

Rated Operational Current

AC-22A

OETL3150K33(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OETL3150K44(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OETL3150K1853(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OETL3150K3-H203(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OT160E33(380 ... 415V) 200 A(380 ... 415 V) 200 A
OT160E44
(690V) 160 A
(500V) 160 A
(380 ... 415V) 160 A
(690 V) 160 A
(500 V) 160 A
(380 ... 415 V) 160 A
OT125A33
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125A44
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OETL-NF800AP3--
OETL-NF1200P3--
OETL3150KV123(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OETL3150KV224(380 ... 415V) 3150 A(380 ... 415 V) 1600 A
OT160M33--
OT160M44--
OT160ET33
(690V) 160 A
(500V) 160 A
(380 ... 415V) 160 A
(690 V) 160 A
(500 V) 160 A
(380 ... 415 V) 160 A
1SCA022353R6320---
1SCA022353R6910---
OT125M33--
OT125M44--
OT160ET44
(690V) 160 A
(500V) 160 A
(380 ... 415V) 160 A
(690 V) 160 A
(500 V) 160 A
(380 ... 415 V) 160 A
OT40M33--
OT40M44--
OT30E33--
OT30ET33--
OTPA325A1M1---
OTPA325B1M1---
OTPA325B2M1---
OTPA116B2M1---
OT200U03P3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT250E03P3
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E04P4
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT200U04P4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E03P3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E04P4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT315E03P3
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E03P3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT630E03P3
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT800E03P3
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT400U03P3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT600U03P3
(690V) 600 A
(500V) 600 A
(380 ... 415V) 600 A
(690 V) 600 A
(500 V) 600 A
(380 ... 415 V) 600 A
OT315E04P4
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E04P4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT400U04P4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT630E04P4
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT800E04P4
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT600U04P4
(690V) 600 A
(500V) 600 A
(380 ... 415V) 600 A
(690 V) 600 A
(500 V) 600 A
(380 ... 415 V) 600 A
OT200E12P3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E22P4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT250E12P3
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E22P4
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT315E12P3
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT315E22P4
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E12P3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT400E22P4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT200U22P4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E03WP3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E12WP3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E04WP4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E22WP4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT250E03WP3
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E04WP4
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E12WP3
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E22WP4
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT200U12P3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT630E12P3
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT630E22P4
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT800E12P3
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT800E22P4
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT600U12P3
(690V) 600 A
(500V) 600 A
(380 ... 415V) 600 A
(690 V) 600 A
(500 V) 600 A
(380 ... 415 V) 600 A
OT600U22P4
(690V) 600 A
(500V) 600 A
(380 ... 415V) 600 A
(690 V) 600 A
(500 V) 600 A
(380 ... 415 V) 600 A
OT400U12P3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT400U22P4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT200E03K3
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT200E04K4
(690V) 200 A
(500V) 200 A
(380 ... 415V) 200 A
(690 V) 200 A
(500 V) 200 A
(380 ... 415 V) 200 A
OT250E03K3
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT250E04K4
(690V) 250 A
(500V) 250 A
(380 ... 415V) 250 A
(690 V) 250 A
(500 V) 250 A
(380 ... 415 V) 250 A
OT400E03K3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT400E04K4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT315E03K3
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT315E04K4
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT800E03N3P3
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT630E03N3P3
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT630E03K3
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT630E04K4
(690V) 630 A
(500V) 630 A
(380 ... 415V) 630 A
(690 V) 630 A
(500 V) 630 A
(380 ... 415 V) 630 A
OT800E03K3
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT800E04K4
(690V) 800 A
(500V) 800 A
(380 ... 415V) 800 A
(690 V) 800 A
(500 V) 800 A
(380 ... 415 V) 800 A
OT400E03WP3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT315E03WP3
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E04WP4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT315E04WP4
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E12WP3
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT315E12WP3
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT400E22WP4
(690V) 400 A
(500V) 400 A
(380 ... 415V) 400 A
(690 V) 400 A
(500 V) 400 A
(380 ... 415 V) 400 A
OT315E22WP4
(690V) 315 A
(500V) 315 A
(380 ... 415V) 315 A
(690 V) 315 A
(500 V) 315 A
(380 ... 415 V) 315 A
OT1000E03P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000E04P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250E03P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
OT1250E04P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
OT1600E03P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1600E04P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1600E03N3P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250E03N3P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1600E03W4P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1600E04W4P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250E03W4P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250E04W4P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1000E12P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000E22P4
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250E12P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250E22P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1600E12P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1600E22P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000E03W4P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000E03W8P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250E03W8P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1600E03W8P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000E04W4P4
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 800 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X03N3P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X03P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X03W4P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X03W8P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X04P4
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X04W4P4
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X12P3
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1000X22P4
(690V) 1000 A
(500V) 1000 A
(380 ... 415V) 1000 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1000 A
(380 ... 415 V) 1000 A
OT1250X03P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250X04W4P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250X03W8P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250X04P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250X12P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1250X22P4
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1600X03N3P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X03P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X03W4P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X03W8P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X04P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X12P3
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1600X22P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1250X03W4P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1000 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT1600X04W4P4
(690V) 1600 A
(500V) 1600 A
(380 ... 415V) 1600 A
(690 V) 1600 A
(500 V) 1600 A
(380 ... 415 V) 1600 A
OT1250X03N3P3
(690V) 1250 A
(500V) 1250 A
(380 ... 415V) 1250 A
(690 V) 1250 A
(500 V) 1250 A
(380 ... 415 V) 1250 A
OT16F33
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT16F4N24
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT16F66
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT16F88
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT16FT33
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT25F33
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT25F66
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT25F88
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT25FT33
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT25F4N24
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT25FT4N24
(690V) 25 A
(500V) 25 A
(380 ... 415V) 25 A
(690 V) 25 A
(500 V) 25 A
(380 ... 415 V) 25 A
OT40F33
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40F3/B3
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40F4N24
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40F66
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40F88
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40FT33
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT40FT4N24
(690V) 40 A
(500V) 40 A
(380 ... 415V) 40 A
(690 V) 40 A
(500 V) 40 A
(380 ... 415 V) 40 A
OT2500E03P3(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2500E12P3(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT100F33
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT100F4N24
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT100F66
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT100F88
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT100FT33
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT100FT4N24
(690V) 100 A
(500V) 100 A
(380 ... 415V) 100 A
(690 V) 100 A
(500 V) 100 A
(380 ... 415 V) 100 A
OT125F33
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125F4N24
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125F66
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125F88
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125FT33
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT125FT4N24
(690V) 125 A
(500V) 125 A
(380 ... 415V) 125 A
(690 V) 125 A
(500 V) 125 A
(380 ... 415 V) 125 A
OT60F33
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT2500E04P4(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2500E22P4(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT63F33
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT63F4N24
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT63F66
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT63F88
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT63FT33
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT63FT4N24
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(690 V) 63 A
(500 V) 63 A
(380 ... 415 V) 63 A
OT80F4N24
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(690 V) 80 A
(500 V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
OT80F66
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(690 V) 80 A
(500 V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
OT80F88
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(690 V) 80 A
(500 V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
OT80FT33
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(690 V) 80 A
(500 V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
OT80FT4N24
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(690 V) 80 A
OT16FT4N24
(690V) 10 A
(500V) 16 A
(380 ... 415V) 16 A
(690 V) 16 A
(500 V) 16 A
(380 ... 415 V) 16 A
OT80F33
(690V) 80 A
(500V) 80 A
(380 ... 415V) 80 A
(380 ... 415 V) 80 A
OT2500E03N3P3(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2000E03P3(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E03N3P3(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E04P4(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E12P3(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E22P4(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E03W4P3(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E04W4P4(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E03W8P3(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2000E04W8P4(380 ... 415V) 2000 A(380 ... 415 V) 2000 A
OT2500E03W4P3(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2500E04W4P4(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2500E03W8P3(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT2500E04W8P4(380 ... 415V) 2500 A(380 ... 415 V) 2500 A
OT60F4N24
(690V) 63 A
(500V) 63 A
(380 ... 415V) 63 A
(500 V) 63 A
SRB00-185-4P4--
SRB00-185-4P-EFM4--
MP32/SW25--
MP32/SW15--
SRB00-50-3P3--
SRB2-50-3P3--
SRB3-50-3P3--
SRB00-185-3P3--
SRB1-185-3P3--
SRB2-185-3P3--
SRB3-185-3P3--
SRB00-185-DC-EFM2--
SRB00-60-DC3--
SRB1-60-3P3--
SRB2-60-3P3--
SRB3-60-3P3--

Previous   1    Next

  • Rate this page
      Cancel
  • E-mail this page
      Cancel

Your preferences:

seitp329 39f77212e995e758c125729f004d8ef0