Befehls- und Meldegeräte

Ein komplettes Sortiment an Befehls- und Meldegeräten

Befehls- und Meldegeräte müssen robust und zuverlässig sein. Denn sie werden in den verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt und müssen sich unterschiedlichen Anforderungen anpassen können. Darüber hinaus ist eine einfache und schnelle Montage wichtig. All diese Voraussetzung finden Sie selbstverständlich im breiten Sortiment der Befehls- und Meldegeräte. Die neuen Befehls- und Meldegeräte von ABB sind die richtige Wahl für Erstausrüster und Installateure die hohe Ansprüche an kostengünstige, einfach einsetzbare und zuverlässigen Komponenten haben. Die Kompaktpalette CombiLine compact-range kann einfach mit den modularen Befehls- und Meldegeräten CombiLine modular-range kombiniert werden, da beide auf dem selben frontseitigen Designkonzept basieren.

Allgemeines

    ● „All-in-one“-Funktion
    ● Eine Bestell-Nummer = ein komplettes Funktionsmodul
    ● Einfache Installation
    ● reduzierte Lagerhaltung
    ● Große Palette an Zubehör
    ● Das gleiche Frontdesign wie bei den Geräten der CombiLine-Modular-Reihe
    ● Robuste Bedienelemente in klaren Farben mit großer Text- und Tastenfläche

Technische Vorteile
    ● Hoher Schutzgrad: IP69K
    ● Geringe Einbautiefe von nur 42 mm!
    ● ein oder zwei eingebaute, elektrisch getrennte Kontakte (1 S, 1 Ö, 2 S, 2 Ö oder 1 S & 1 Ö)
    ● Kontakte mit Wischfunktion (selbstreinigend)
Bedienelemente
    ● Drucktaster (nicht beleuchtbar)
    ● Leuchtdrucktaster mit integrierter LED bis 230 V
    ● NOT-AUS-Taster (nicht beleuchtbar) Entriegelung durch Ziehen, Drehen oder mit einem Schlüssel
    ● Wahlschalter (nicht beleuchtbar) mit 2 oder 3 Schaltstellungen

Meldeleuchten
    ● Ba 9s Sockel für Glühlampen oder LED bis 250 V
    ● Meldeleuchte mit integrierter LED bis 415 V
    ● Breites Angebot an Zubehör

Downloads

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Your preferences:

    ABB contact for United States of America

    seitp329 a88cabffc50e06f9c1256fc5003338a8