Trasmettitori di Pressione

Tecnologia multi-sensore per applicazioni multi-variabili.

L'ampia gamma di trasmettitori di pressione e l'impareggiabile esperienza applicativa di ABB, consentono una standardizzazione delle vostre installazioni di trasmettitori nell'intero impianto. La configurazione del trasmettitore di pressione è sempre di estrema semplicità, così da preservare l'integrità dello strumento.

Scegliete le caratteristiche che soddisfano la vostra applicazione:


Precisione:

0.04%, 0.075% (con rapporti di riduzione ampiezza campo scala (turndown) 100:1)

Protocolli di comunicazione:

HART/ 4-20 mA, PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus o MODBUS

Applicazioni:

Monitoraggio / Controllo e Applicazioni 'Safety' per condizioni critiche di sicurezza
(Certificazione IEC61508 TÜV per SIL2/SIL3)


Scegliete il trasmettitore di pressione più adatto alle vostre esigenze


The downloads are unfortunately not available at the moment. Please try again later.

Error id: 5631baf0-18b2-4fd9-b33e-6bd9305d7d38

    •   Cancel
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Print
      • Email
    •   Cancel

    Your preferences:

    ABB contact for United States of America

    seitp330 28ed4326c2ad5be4c1256d600044ca67