ŘEŠENÍ ABB PRO MONITOROVÁNÍ STAVU TRANSFORMÁTORŮ TRAFCOM: PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ VĚDĚT, CO PŘIJDE
Vzhledem k tomu, že dodací lhůty náhradních transformátorů se prodlužují na 7–12 měsíců u distribučních jednotek a 2–3 roky u výkonových transformátorů, mají včasná detekce a servisní smlouvy větší význam než kdy dříve.
01 Omezení neplánovaných prostojů
<p>Většina poruch nepřichází z ničeho nic. Signály jsou tu vždy. Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM automaticky detekuje včasné varovné signály, takže váš tým může jednat dříve, než se z poruchy stane výpadek.</p>02 Nižší náklady a provozní rizika
<p>Havarijní opravy jsou 3 až 5krát dražší než plánovaná údržba. Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM vás přesouvá od reaktivní k prediktivní údržbě, takže investujete do plánovaných zásahů, nikoli do krizového řešení.</p>03 Vytvořeno pro vedoucí pracovníky odpovědné za provozuschopnost a spolehlivost
<p>Místo odhadování, kdy provést kontrolu, získá váš tým správná data ve správný čas a odborně podložená doporučení. Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM přetváří nejistotu v seznam prioritních opatření, podpořený volitelnými servisními smlouvami a ABB servisními službami.</p>04 Plná transparentnost zařízení
<p>Když dojde k poruše transformátoru v nemocnici, na letišti nebo v datovém centru, otázka nezní pouze „co se pokazilo?", ale „co jste udělali pro prevenci?" Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM vám poskytuje zdokumentovanou historii monitorování, která prokazuje, že jste situaci měli pod kontrolou.</p>JAK TO FUNGUJE
Krátký, jednoduchý třístupňový model:
AKCE V RÁMCI SERVISNÍCH SMLUV: definovaná doba odezvy | plánované zásahy | méně havárií, NEPŘETRŽITÝ MONITORING: rychlá, neinvazivní instalace | kompatibilní s jakýmkoli transformátorem | včasná detekce signálů, ODBORNÁ INTERPRETACE: ABB vyhodnocuje anomálie | eliminace falešných poplachů | přehledná klasifikace
„Nyní dostáváme nepřetržitá data o transformátorech v reálném čase, což při vizuálních kontrolách nebylo možné."
Jari-Pekka Korhonen, provozní ředitel HUS Finland
ŘEŠENÍ ABB PRO MONITOROVÁNÍ STAVU TRANSFORMÁTORŮ – TRAFCOM. ČASTÉ DOTAZY
-
„Již provádíme pravidelnou plánovanou údržbu. Proč bychom potřebovali ještě průběžné monitorování?"
Poruchy nečekají na příští prohlídku. Degradační procesy – teplotní drift, lokální výboje, opotřebení izolace – se vyvíjejí tiše mezi pravidelnými servisními návštěvami. Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů – TRAFCOM monitoruje vaše transformátory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže problémy se odhalí včas a řeší se za vašich podmínek: plánovaně, v rámci rozpočtu a pod kontrolou – nikoli pod tlakem mimořádných událostí.
-
„Vyžaduje provoz rozsáhlou IT infrastrukturu nebo odborné znalosti?"
Vůbec ne. Snímač se magneticky připevní za necelých 15 minut. Není třeba žádná invazivní instalace. A nemusíte se stávat odborníkem na diagnostiku transformátorů: technici ABB interpretují data za vás, a to na základě Smlouvy o úrovni služeb (SLA), která přesně definuje, kdo co dělá a kdy. Představte si to jako stálého specialistu na transformátory, který nepřetržitě sleduje vaše zařízení. A to bez nutnosti přijmout pracovníka navíc.
-
„Jaký je skutečný dopad na náklady a jak to obhájím před vedením?"
Jednoduše: neplánovaná údržba stojí 4 až 10krát více než plánovaný zásah. Řešení ABB pro monitorování stavu transformátorů TRAFCOM snižuje nečekané prostoje až o 70 % a celkové náklady na údržbu o 20–30 %. A s tím, jak se dodací lhůty náhradních transformátorů prodlužují na 7–12 měsíců u distribučních jednotek a 2–3 roky u výkonových transformátorů, mají včasná detekce a smlouvy servisní smlouva větší význam než kdy dříve. Odvrácení jediné mimořádné události obvykle vykompenzuje celou investici, a to i několikrát. Argumentem pro vedení není monitorovací zařízení. Jde o zajištění předvídatelnosti a vyloučení nečekaných výdajů.