CONDITIEBEWAKING VAN TRANSFORMATOREN VAN ABB, TRAFCOM: VOOR WIE VOORUIT WIL KIJKEN

Nu de vervangingstijden van transformatoren oplopen tot 7–12 maanden voor distributie-eenheden en 2–3 jaar voor vermogenstransformatoren, zijn vroege detectie en serviceovereenkomsten belangrijker dan ooit.

01 Minder ongeplande stilstand

<p>De meeste storingen ontstaan niet zomaar. De signalen zijn er altijd. De conditiebewaking van transformatoren van ABB, TRAFCOM, detecteert vroegtijdige waarschuwingssignalen automatisch, zodat uw team kan ingrijpen voordat een storing tot uitval leidt.</p>

02 Lagere kosten en operationele risico's

<p>Noodreparaties kosten 3 tot 5 keer meer dan gepland onderhoud. De conditiebewaking van transformatoren van ABB, TRAFCOM, helpt u over te stappen van reactief naar conditiegebaseerd onderhoud, zodat u investeert in geplande interventies en niet in crisismaatregelen.</p>

03 Gebouwd voor leiders die verantwoordelijk zijn voor uptime en betrouwbaarheid

<p>In plaats van te gokken wanneer u moet inspecteren, krijgt uw team op het juiste moment de juiste gegevens, met door experts onderbouwde aanbevelingen. conditiebewaking van transformatoren van ABB, TRAFCOM, zet onzekerheid om in een geprioriteerde actielijst, ondersteund door de serviceovereenkomsten van ABB Care Services.</p>

04 Volledige transparantie van activa

<p>Wanneer een transformator uitvalt in een ziekenhuis, luchthaven of datacenter, is de vraag niet alleen “wat ging er mis?”, maar ook “wat heeft u gedaan om het te voorkomen?” De conditiebewaking van transformatoren van ABB, TRAFCOM, geeft u een gedocumenteerde monitoringsgeschiedenis die aantoont dat u de situatie onder controle had.</p>

ZO WERKT ES

Een kort, eenvoudig 3-stappenmodel:

POWERCARE/SERVICE LEVEL AGREEMENT ACTIES: vastgestelde responstijd | geplande interventies | minder noodsituaties, CONTINUE MONITORING: snelle, niet-invasieve installatie | compatibel met elke transformator | vroege signalen gedetecteerd, DESKUNDIGE INTERPRETATIE: ABB beoordeelt afwijkingen | vals positieve meldingen verwijderd | duidelijke classificaties

"We krijgen nu ononderbroken realtime gegevens over de transformatoren, wat niet mogelijk was met visuele inspecties."

Jari-Pekka Korhonen, Operations Manager voor HUS Finland

ABB CONDITIEBEWAKING VAN TRANSFORMATOREN - TRAFCOM. VEELGESTELDE VRAGEN

  1. "We hebben al geplande onderhoudsintervallen - waarom zouden we daarnaast continue monitoring nodig hebben?"

    Omdat storingen niet wachten op uw volgende inspectie. Degradatieprocessen - temperatuurdrift, gedeeltelijke ontlading, isolatieslijtage - ontwikkelen zich geruisloos tussen geplande bezoeken. ABB Conditiebewaking van Transformatoren - TRAFCOM bewaakt uw transformatoren 24/7, zodat problemen in een vroeg stadium worden opgemerkt en op uw voorwaarden worden aangepakt: gepland, gebudgetteerd en gecontroleerd - niet onder tijddruk. 

  2. "Vereist dit een aanzienlijke IT-infrastructuur of expertise om te kunnen werken?"

    Helemaal niet. De sensor wordt in minder dan 15 minuten magnetisch bevestigd en vereist geen ingrijpende installatie. Bovendien hoeft u geen expert op het gebied van transformatordiagnostiek te worden: de ingenieurs van ABB analyseren de gegevens voor u, en in een formele Service Level Agreement wordt precies vastgelegd wie wat doet en wanneer. Beschouw het als een ervaren transformatiespecialist die uw installaties continu in de gaten houdt, zonder dat u daarvoor extra personeel hoeft aan te nemen.

  3. "Wat is de werkelijke impact op de kosten en hoe rechtvaardig ik dit tegenover het management?"

    Heel eenvoudig: ongeplande onderhoudskosten zijn 4 tot 10 keer hoger dan die van gepland onderhoud. De conditiebewaking van transformatoren van ABB, TRAFCOM, vermindert onverwachte stilstand met tot wel 70% en verlaagt de totale onderhoudskosten met 20 tot 30%. En nu de vervangingstijden van transformatoren oplopen tot 7 tot 12 maanden voor distributie-eenheden en 2 tot 3 jaar voor vermogens­transformatoren, zijn vroege detectie en serviceovereenkomsten belangrijker dan ooit. Eén vermeden noodsituatie verdient de volledige investering doorgaans al terug, vaak zelfs ruimschoots. De boodschap aan het management gaat niet over een monitoringapparaat, maar over het kopen van voorspelbaarheid en het voorkomen van budgettaire verrassingen.